Артикул 1

ADP
Съдържание
Опаковка
VBA 2M70/ 1/ 50
50ml
Шише

Детайли

Описание на продукта

Анаеробно еднокомпонентно лепило с висока якост, за подсигуряване и уплътняване на силно натоварени метални болтови връзки, които няма да е възможно да се демонтират с ръчни инструменти. Лепилото без разредител се втвърдява в резбата и подсигурява дълготрайно връзката срещу развиване и клеясване от ръжда.

Предимства

  • Резба до M20 и преодоляване на хлабини до 0,15 mm
  • Връзката може да се демонтира единствено с помощта на нагряване
  • Издръжлив на вибрационни- и ударни натоварвания
  • Приложим също така и при пасивни материали
  • Без обозначителна маркировка

Предназначение

Предназначение
Стойност
Метод на изпитване
Цвят
Стойност:
Зелен
Метод на изпитване:
DIN ISO 2049
Максимална температура
Стойност:
150 °C
Метод на изпитване:
     
База
Стойност:
dimethacrylate ester
Метод на изпитване:
     
Density
Стойност:
1.1 g/cm³
Метод на изпитване:
DIN EN 524
Maximum gap
Стойност:
0.15 mm
Метод на изпитване:
     
Curing time for full strength
Стойност:
8 h
Метод на изпитване:
at room temperature, on steel
Residual torque
Стойност:
43 Nm
Метод на изпитване:
DIN EN 15865
Curing time for functional strength
Стойност:
2-4 h
Метод на изпитване:
at room temperature, on steel
Maximum thread diameter
Стойност:
M20
Метод на изпитване:
     
Curing time for fixture
Стойност:
2-10 min
Метод на изпитване:
at room temperature, on steel
Strength
Стойност:
high strength
Метод на изпитване:
    
Breakaway torque
Стойност:
36 Nm
Метод на изпитване:
DIN EN 15865 (without preload)
Compression shear strength
Стойност:
25 N/mm²
Метод на изпитване:
DIN EN 15337
Viscosity
Стойност:
500 mPas
Метод на изпитване:
Brookfield (25 °C)

Дефиниране на продукт

Изберете Вашите атрибути, за да добавите елемент към пазарската кошница.

VBA 2M70/ 1/ 50 Фиксатор за осигуряване и уплътняване на резби, висока якост Единично изображение на продукта

VBA 2M70/ 1/ 50

Фиксатор за осигуряване и уплътняване на резби, висока якост

бр.
От този артикул не можете да поръчате по малко от 1 бр.. От този артикул не можете да поръчате повече от 10000 бр.. Вие сте избрали количеството "0", поради тази причина този елемент няма да се вижда по-нататък.
На склад
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.