Artikel 1

ADP
Innehåll
Förpackning
VBA 6M48/ 1/ 50
50ml
Flaska

Detaljer

Produktbeskrivning

Mycket hållfast, anaerobt enkomponentlim för att fästa limbussningar som utsätts för hög belastning, limbussningar av metall och lager. Det lösningsfria limmet tål värme och kemisk påverkan. Det härdar i limspalten även på passiva material och fixerar de limmade komponenterna permanent.

Fördelar

  • Permanent limning som endast kan lösas genom uppvärmning
  • Gänga upp till M20 och spaltöverbryggning upp till 0,15 mm
  • Hög tålighet mot kemisk påverkan
  • Tålig mot vibrations- och stötbelastningar
  • Kan även användas på passiva material

Egenskap

Egenskap
Värde
Kontrollmetod
Färg
Värde:
Grön
Kontrollmetod:
DIN ISO 2049
Maximal temperatur
Värde:
175 °C
Kontrollmetod:
     
Innehåll
Värde:
dimethacrylate ester
Kontrollmetod:
     
Density
Värde:
1.1 g/cm³
Kontrollmetod:
DIN EN 524
Maximum gap
Värde:
0.15 mm
Kontrollmetod:
     
Curing time for full strength
Värde:
6 h
Kontrollmetod:
at room temperature, on steel
Residual torque
Värde:
60 Nm
Kontrollmetod:
DIN EN 15865
Curing time for functional strength
Värde:
1-2 h
Kontrollmetod:
at room temperature, on steel
Maximum thread diameter
Värde:
M20
Kontrollmetod:
     
Curing time for fixture
Värde:
1-7 min
Kontrollmetod:
at room temperature, on steel
Strength
Värde:
high strength
Kontrollmetod:
    
Breakaway torque
Värde:
48 Nm
Kontrollmetod:
DIN EN 15865 (without preload)
Compression shear strength
Värde:
34 N/mm²
Kontrollmetod:
DIN EN 15337
Viscosity
Värde:
500 mPas
Kontrollmetod:
Brookfield (25 °C)

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

VBA 6M48/ 1/ 50 kvarhåll. sammansätt., hög hållfasthet och medel viskositet Enskild produktbild

VBA 6M48/ 1/ 50

kvarhåll. sammansätt., hög hållfasthet och medel viskositet

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.