Artikel 4

ADP
MB
TM
L
b1
b2
b3
Tol.
Vikt [g]
MSD 20002/150/F
0-150
platt
233
40
16.5
16
+/-0,02
164
MSD 20002/150/R
0-150
Ø 1.9 mm
233
40
16.5
16
+/-0,02
164
MSD 20002/200/F
0-200
platt
290
50
20
16
+/-0,02
194
MSD 20002/300/F
0-300
platt
404
64
21.8
20
+/-0,03
345

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Högsta precision genom Absolut-mätsystem
  • Med arreteringsskruv
  • Batteriets livslängd ca 20 000 timmar
  • Ideal för arbeten i kylmedel med fuktig omgivning

Leveransomfattning

  • Fabrikscertifikat, batteri (SR44) och plasthölje
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.