Artikel 1

ADP
MB
TM
L
b1
b2
b3
Tol.
Vikt [g]
MSA 12000/150/F
0-150
platt
228
40
16
16
+/-0,05
148

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Mm / inch skalering
  • Läppad och härdad styrskena
  • Nonie och skala matt krom
  • Med arreteringsskruv

Leveransomfattning

  • Konstläderetui

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

MSA 12000/150/F Analogt skjutmått Enskild produktbild

MSA 12000/150/F

Analogt skjutmått

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.