Stavka 12

ADP
d2
d1
l
SW
l1
d4
E 2040/ 9/ 10
9
M10 x 1
33
11
7
6
E 2040/ 9/1/8
9
G 1/8"
33
11
7
6
E 2040/ 9/1/4
9
G 1/4"
37.5
15
9
6
E 2040/ 9/3/8
9
G 3/8"
37.5
17
9
6
E 2040/13/ 12
13
M 12 x 1.5
40
15
9
7
E 2040/13/ 14
13
M 14 x 1.5
40
15
9
9
E 2040/13/1/4
13
G 1/4"
40
15
9
8
E 2040/13/3/8
13
G 3/8"
40
17
9
9
E 2040/13/1/2
13
G 1/2"
43
22
12
10
E 2040/19/1/2
19
G 1/2"
50
22
12
13
E 2040/19/3/4
19
G 3/4"
56.5
30
12.5
16.5
E 2040/25/3/4
25
G 3/4"
53
30
12.5
20

Detalji

Opis proizvoda

  • Maksimalan pritisak: 15 bara

Materijal

  • 2.0401 (CuZn)