Stavka 1

ADP
Sadržaj
Pakovanje
VBA 5M42/ 1/ 50
50ml
Boca

Detalji

Opis proizvoda

Srednje čvrstoće, jednokomponentna masa za zaptivanje finih navojnih veza kao što se koristi u hidraulici, pneumatici ili temperaturnoj regulaciji do velikih pritisaka. Ova zaptivna masa nije rastvarajuća i otporna je na hemikalije. Nakon učvršćivanja formira se čvrsti sloj koji osigurava da se komponente trajno zaptivaju.

Prednosti

  • Navoji do M36 i premošćenje zazora do 0,18 mm
  • Spoj se može demontirati ručnim alatima
  • Visoka postojanost na hemijske uticaje
  • Postojano protiv vibracija i opterećenja udarom
  • Ne podleže obavezi o označavanju

Karakteristika

Karakteristika
Vrednost
Postupak ispitivanja
Boja
Vrednost:
braon
Postupak ispitivanja:
DIN ISO 2049
Maksimalna temperatura
Vrednost:
150 °C
Postupak ispitivanja:
     
Baza
Vrednost:
dimethacrylate ester
Postupak ispitivanja:
     
Density
Vrednost:
1.1 g/cm³
Postupak ispitivanja:
DIN EN 524
Maximum gap
Vrednost:
0.18 mm
Postupak ispitivanja:
     
Curing time for full strength
Vrednost:
12 h
Postupak ispitivanja:
at room temperature, on steel
Residual torque
Vrednost:
6 Nm
Postupak ispitivanja:
DIN EN 15865
Curing time for functional strength
Vrednost:
4-8 h
Postupak ispitivanja:
at room temperature, on steel
Maximum thread diameter
Vrednost:
M36
Postupak ispitivanja:
     
Curing time for fixture
Vrednost:
5-15 min
Postupak ispitivanja:
at room temperature, on steel
Strength
Vrednost:
medium strength
Postupak ispitivanja:
    
Breakaway torque
Vrednost:
10 Nm
Postupak ispitivanja:
DIN EN 15865 (without preload)
Compression shear strength
Vrednost:
11 N/mm²
Postupak ispitivanja:
DIN EN 15337
Viscosity
Vrednost:
700 mPas/thix
Postupak ispitivanja:
Brookfield (25 °C)

Definisati proizvod

Odaberite karakteristike da biste artikl prebacili u korpu.

VBA 5M42/ 1/ 50 Zaptivna masa za navoj, srednje čvrstoće i srednje vikoznosti Pojedinačna slika proizvoda

VBA 5M42/ 1/ 50

Zaptivna masa za navoj, srednje čvrstoće i srednje vikoznosti

Kom.
Od ovog artikla ne možete da poručite manje od 1 Kom.. Od ovog artikla ne možete da poručite više od 10000 Kom.. Izabrali ste količinu „0“, zbog toga ovaj artikal neće biti uzet u obzir u daljim koracima.
sa zaliha