Izdelek 1

ADP
d4
Št.polov
b1
h1
l1
l2
d3
l3
E 6563/8/3
M 8 x 1
3
6
4.5
19.5
600
9.7
37

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Maksimalna temperatura: 130 °C

Definirajte izdelek

Izberite atribute in dodajte izdelek v košarico.

E 6563/8/3 Senzor magnetni za T - utor do 130°C

E 6563/8/3

Senzor magnetni za T - utor do 130°C

Kos
Najmanjša količina za naročilo tega izdelka je 1 Kos. Tega izdelka ne morete naročiti več kot 10000 Kos. Izbrali ste količino „0“, zato ta izdelek v naslednjih korakih ne bo upoštevan.
Iz zaloge