Izdelek 6

ADP
d1
l
SW
d2
l2
d3
l3
SW3
d4
l4
d5
l5
d6
l6
E 1815/10 x 95
10
95
10
24
29.5
16
6
12
M14 x 1.5
14
15
3.8
M 6
45
E 1815/10 x 130
10
130
10
24
29.5
16
6
12
M14 x 1.5
14
15
3.8
M 6
45
E 1815/10 x 165
10
165
10
24
29.5
16
6
12
M14 x 1.5
14
15
3.8
M 6
45
E 1815/12 x 100
12
100
12
26
30
18
8
14
M16 x 1.5
16
17
3.8
M 8
55
E 1815/12 x 140
12
140
12
26
30
18
8
14
M16 x 1.5
16
17
3.8
M 8
55
E 1815/12 x 180
12
180
12
26
30
18
8
14
M16 x 1.5
16
17
3.8
M 8
55

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Maksimalna temperatura: 180 °C

Prednosti

  • Povečana varnost procesa z varnim zaklepom premične plošče
  • Prihranek prostora pri vgradnji glede na kompaktno izvedbo in individualno prilagodljivo dolžino
  • Idealen dodatek k vlečnemu elementu s čeljustnimi zaskoki E 1809