Articol 3

ADP
s1
b1
Cursă
b
l
r1
r2
b3
s3
s4
b5
l5
b6
l6
l8
s8
l9
s9
Tip
E 3360/23/12/ 4,9
23
12
4.9
28
38
6
5
16
9
32
4
25
24
24
81
3
8.5
18
A
E 3360/30/22/ 6,9
30
22
6.9
42
50
7
6
25
12
42
7
34
34
32
105
3
10.5
18
A
E 3360/40/31/17,4
40
31
17.4
60
68
9
7
30
17
57
46
60
60
45
131
3
5
18
B

Detalii

Material

  • Acoperit cu DLC
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.