Articol 5

ADP
s1
b1
Cursă
b
l
r1
r2
s3
s4
d5
l5
b6
l6
l7
l8
s8
l9
s9
Tip
E 3330/16/10/ 2,7
16
10
2.7
16
20
5
3
8
24
M 6
5.5
9
20
15
60
3
5
14
A
E 3330/18/11/ 3,4
18
11
3.4
25
25
6
3.5
10
28
M 6
7.5
10
20
15
67.5
3
8.5
18
B
E 3330/20/15/ 4,4
20
15
4.4
30
32
6
3.5
10
30
M 6
11
14
24
17
67.5
3
12
18
B
E 3330/25/18/ 5,4
25
18
5.4
36
40
6
3.5
13
38
M 8
15
17
30
22
70
3
16
18
B
E 3330/28/22/ 6,4
28
22
6.4
40
40
7
4
12
40
M 8
10
21
30
23
80
3
13
18
B

Detalii

Material

  • Acoperit cu DLC
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.