Plăci și bare pentru cele mai solicitante aplicații

Plăci și bare personalizate pentru execuția de matrițe, ștanțe, mașini și dispozitive – disponibile imediat

Totul dintr-un singur loc

Indiferent dacă este vorba de o carcasă de matrițe, plăci individuale, accesorii specifice, produse din domeniile tehnologiei și reglementării sistemelor calde sau de ceva pentru atelier la noi le veți găsi. Gama noastră vastă de produse convinge nu doar prin cele aproximativ 100.000 de articole din liniile de produse individuale ci și prin produse care sunt perfect create pentru dvs. Vă stăm la dispoziție ca furnizor de încredere pentru realizarea proiectelor dvs.

Peste 25.000 de articole de la producătorul lider în piese standard

Găsiți soluția optimă pentru cerințele dvs.

Oferim plăci fabricate din peste 30 de calități de materiale diferite. Datorită tratamentului termic de detensionare în cuptoarele noastre vă garantăm că prelucrările ulterioare vor fi efectuate fără deformări. Numeroase versiuni standard sunt disponibile direct din stoc. Produsele personalizate pot fi expediate în termen de 3 zile lucrătoare de la plasarea comenzii.

De ce este Meusburger cea mai bună alegere pentru plăci și bare

Fiabilitatea procesului care economisește timp și costuri

Inițial, supunem plăcile de oțel dure unei analize spectrale și unor teste de rezistență, după care le supunem tratamentului termic de detensionare în propriile noastre cuptoare. Astfel sunt asigurate calitățile de materiale și pot fi prelucrate în continuare fără deformări.

Diversitatea care stabilește standardul

Selecția noastră include plăci de diferite dimensiuni (lățime, lungime, grosime) realizate din peste 30 de calități de materiale diferite. În plus, oferim 8 variante diferite. În acest fel, putem oferi placa potrivită pentru fiecare proiect.

Unicitate care îndeplinește toate cerințele

Fie că este vorba de prelucrare completă conform desenelor, prelucrare brută, prelucrare parțială sau pur și simplu găurire adâncă – pentru toate nevoile dvs. de prelucrare personalizată, contați pe expertiza Meusburger.

Disponibilitatea care face diferența

Datorită celui mai mare depozit de tipizate, majoritatea plăcilor și barelor pot fi expediate direct din stoc. Plăcile speciale realizate la comandă, în diverse dimensiuni și variante, pot fi expediate în doar trei zile lucrătoare.

Soluții tipizate sau personalizate pentru nevoile dvs.

Plăci de înaltă calitate disponibile din stoc

~10.000 de articole
  • Dimensiuni tipizate dovedite de cea mai înaltă calitate

  • Disponibile din stoc și gata de utilizare

  • Suport personal

Dimensiuni și configurație personalizată

NOU
  • Ajustați cu precizie calitățile de materiale, dimensiunile și toleranțele

  • Soluții personalizate fără compromisuri

  • Validarea automată a valorilor de intrare

Atât de ușor este să obțineți soluția dvs. personalizată

1

Multiple posibilități

Configuratorul de plăci de la Meusburger permite utilizatorilor să creeze pas cu pas designul de placă dorit. Folosind configuratorul, chiar și cele mai complexe proiecte pot fi implementate rapid și ușor. Indiferent dacă aveți nevoie de plăci găurite sau negăurite – configuratorul acoperă toate cerințele dvs.

2

Soluții personalizate

În timpul procesului de configurare, sunt disponibile diverse ajutoare, cum ar fi verificarea valorilor de intrare în fundal, un asistent de selecție a materialelor și tabele de selecție interactive cu reprezentări vizuale. Acesta este modul în care puteți defini placa dorită cu doar câteva clicuri.

3

Configurate cu doar câteva clicuri

Meusburger oferă opt variante de execuții standardizate, toate adaptate optim nevoilor clienților. Variantele 1 până la 8 acoperă o gamă largă de combinații de prelucrare predefinite și pot fi solicitate cu ușurință. Toate calitățile de materiale disponibile au fost detensionate prin tratament termic. Datorită proceselor de producție optimizate, și beneficiați de cea mai înaltă calitate cu cele mai scurte termene de livrare. Plăcile speciale sunt de obicei gata de livrare în termen de trei zile lucrătoare.

1

Multiple posibilități

Configuratorul de plăci de la Meusburger permite utilizatorilor să creeze pas cu pas designul de placă dorit. Folosind configuratorul, chiar și cele mai complexe proiecte pot fi implementate rapid și ușor. Indiferent dacă aveți nevoie de plăci găurite sau negăurite – configuratorul acoperă toate cerințele dvs.

2

Soluții personalizate

În timpul procesului de configurare, sunt disponibile diverse ajutoare, cum ar fi verificarea valorilor de intrare în fundal, un asistent de selecție a materialelor și tabele de selecție interactive cu reprezentări vizuale. Acesta este modul în care puteți defini placa dorită cu doar câteva clicuri.

3

Configurate cu doar câteva clicuri

Meusburger oferă opt variante de execuții standardizate, toate adaptate optim nevoilor clienților. Variantele 1 până la 8 acoperă o gamă largă de combinații de prelucrare predefinite și pot fi solicitate cu ușurință. Toate calitățile de materiale disponibile au fost detensionate prin tratament termic. Datorită proceselor de producție optimizate, și beneficiați de cea mai înaltă calitate cu cele mai scurte termene de livrare. Plăcile speciale sunt de obicei gata de livrare în termen de trei zile lucrătoare.

1

Multiple posibilități

Configuratorul de plăci de la Meusburger permite utilizatorilor să creeze pas cu pas designul de placă dorit. Folosind configuratorul, chiar și cele mai complexe proiecte pot fi implementate rapid și ușor. Indiferent dacă aveți nevoie de plăci găurite sau negăurite – configuratorul acoperă toate cerințele dvs.

2

Soluții personalizate

În timpul procesului de configurare, sunt disponibile diverse ajutoare, cum ar fi verificarea valorilor de intrare în fundal, un asistent de selecție a materialelor și tabele de selecție interactive cu reprezentări vizuale. Acesta este modul în care puteți defini placa dorită cu doar câteva clicuri.

3

Configurate cu doar câteva clicuri

Meusburger oferă opt variante de execuții standardizate, toate adaptate optim nevoilor clienților. Variantele 1 până la 8 acoperă o gamă largă de combinații de prelucrare predefinite și pot fi solicitate cu ușurință. Toate calitățile de materiale disponibile au fost detensionate prin tratament termic. Datorită proceselor de producție optimizate, și beneficiați de cea mai înaltă calitate cu cele mai scurte termene de livrare. Plăcile speciale sunt de obicei gata de livrare în termen de trei zile lucrătoare.

Succes cu plăcile Meusburger

___REQUIRED___

Selectarea materialelor este ușoară

Oferim materialul potrivit pentru aproape fiecare aplicație – de la oțeluri pentru prelucrare la cald și cementare, până la oțeluri din pulberi sinterizate și oțel carbură.
Asistentul nostru în selecția materialelor vă va ajuta să alegeți materialul potrivit și vă vom oferi, de asemenea, sfaturi personalizate.

Stäbe

Căutați bare de înaltă calitate?

Oferim bare versatile în diverse dimensiuni și calități de materiale, disponibile direct din stoc.

Formaufbau auf einer Werkbank mit kreuzgeschliffenen Platten von Meusburger.

Mai multa eficiență prin standardizare

Standardizatele reprezintă o rezistență enormă la posibilele costuri aduse de o carcasă de ștanță. Standardizarea oferă numeroase oportunități de economisire a costurilor – dar ce implică mai exact acest proces?

Selecție magazin

Vizualizare coș cumpărături

Previzualizare CAD

Coșul dvs. este gol.
Net total
Mergeți spre coș