Articol 1

ADP
l
b
Filet conector
h
b1
h1
l1
b2
l2
GMT 60002/1060/ 740
1060
740
3/8"
970 - 1050
500
895 - 975
800
390
710

Detalii

Descriere produs

  • Construcția robustă din oțel permite un lucru fără vibrații
  • Cabinet spațios pentru dispozitivul de răcire și accesorii
  • Înălțime ergonomică prin picioare reglabile pe înălțime

Incluse în livrare

  • Livrare inclusiv E 2040/13/3/8

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

GMT 60002/1060/ 740 Suport pentru GMT 6000 Cadru produs

GMT 60002/1060/ 740

Suport pentru GMT 6000

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.