Cortar com força

No mundo da estampagem, as frações de milímetro determinam a qualidade, a vida útil da ferramenta e a eficiência. É por isso que lhe oferecemos punções e acessórios de corte que correspondem exatamente às suas necessidades – com qualidade de primeira classe e disponibilidade garantida. Quer se trate de punções ou casquilhos: a nossa vasta gama de componentes, materiais e tamanhos está disponível para entrega imediata – garantindo máxima flexibilidade e prazos de entrega curtos. Com o nosso forte pacote global de produtos de elevada qualidade, elevada disponibilidade e facilidade de encomenda, somos o parceiro ideal para os estampadores e fabricantes de moldes, cunhos e cortantes.

Punções

Os nossos punções de corte estão disponíveis em vários diâmetros e comprimentos, oferecendo assim a máxima flexibilidade para uma vasta gama de aplicações. Estão disponíveis nos materiais comprovados PM23 e metal duro para requisitos particularmente elevados. Um extrator integrado também garante uma remoção segura e fiável do excedente de corte e vinco – ideal para uma produção sem problemas com elevada fiabilidade do processo.

Os nossos destaques

E 5500 Punção de corte com cabeça cónica
Punção de corte com cabeça cónica
E 5520 Punção de corte com cabeça cónica  30°
Punção de corte com cabeça cónica 30°
E 5531 Punção de corte com cabeça cilíndrica reforçada, com extrator
Punção de corte com cabeça cilíndrica reforçada, com extrator
E 55402 Punção de corte com cabeça cilindrica
Punção de corte com cabeça cilindrica
E 5560 Punção de corte com cabeça cilíndrica e extrator
Punção de corte com cabeça cilíndrica e extrator
E 5550 Punção de corte com cabeça cilindrica
Punção de corte com cabeça cilindrica

Casquilhos

Os nossos casquilhos de punção servem de guia preciso para os punções e estão disponíveis com ou sem cabeça para se adaptarem da melhor forma às suas necessidades. Graças às variantes com furo de início, os casquilhos de corte oferecem a possibilidade de aplicar e recortar contornos de corte individualmente. Para além disso, estão disponíveis casquilhos de corte com contornos de aresta de corte livremente configuráveis, proporcionando-lhe a máxima flexibilidade para uma vasta gama de aplicações – adaptadas aos seus desejos e requisitos.

Os nossos destaques

E 5700 Casquilho com cabeça para punção
Casquilho com cabeça para punção
E 5704 Casquilho sem cabeça para punção
Casquilho sem cabeça para punção
E 5727 Casquilho de corte com furo inicial passante, sem cabeça
Casquilho de corte com furo inicial passante, sem cabeça
E 5728 Casquilho de corte com furo inicial passante, com cabeça
Casquilho de corte com furo inicial passante, com cabeça
E 5720 Casquilho de corte sem cabeça
Casquilho de corte sem cabeça
E 5722 Casquilho de corte com cabeça
Casquilho de corte com cabeça
E 5724 Casquilho de corte com furo guia, sem cabeça
Casquilho de corte com furo guia, sem cabeça
E 5726 Casquilho de corte com furo guia, com cabeça
Casquilho de corte com furo guia, com cabeça
E 5747 Casquilho de corte com furo inicial passante, sem cabeça
Casquilho de corte com furo inicial passante, sem cabeça
E 5777 Casquilho de corte retangular aparafusável com furo inicial passante
Casquilho de corte retangular aparafusável com furo inicial passante

Configurador de acessórios de corte / punções

Não perca tempo e configure rápida e facilmente os punções e os casquilhos de corte adequados ao seu projeto.

  • Vasta gama de opções de configuração
  • Utilização simples e intuitiva
  • Disponibilidade direta de ficheiros CAD
  • Preço e informação de disponibilidade imediatos

Produtos exclusivos

Para além da nossa ampla gama de produtos padrão, desenvolvemos constantemente produtos inovadores que oferecem uma verdadeira mais-valia. Isto inclui, por exemplo, o nosso punção de corteE 55405 com uma altura de cabeça precisa, o que permite uma instalação direta sem necessidade de retificação. A altura exata da cabeça está disponível para todos os punções de corte com cabeça cilíndrica. Outro destaque é o nosso casquilho de corte angularE 5777, que permite uma montagem rápida a partir do plano de trabalho graças à união roscada.

Poderá também estar interessado em...
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.