Stark im Schnitt

In der Welt des Stanzens entscheidet oft schon ein Bruchteil eines Millimeters über Qualität, Standzeit und Effizienz. Deshalb bieten wir Ihnen Schneidelemente, die genau Ihren Anforderungen entsprechen – mit erstklassiger Qualität und zuverlässiger Verfügbarkeit. Ob Schneidstempel oder Schneidbuchsen: Unsere breite Palette an Varianten, Materialien und Größen steht Ihnen direkt ab Lager zur Verfügung – für maximale Flexibilität und kurze Lieferzeiten. Mit unserem starken Gesamtpaket aus Spitzenprodukten, hoher Verfügbarkeit und einfachem Bestellkomfort sind wir der ideale Partner für Ihre Stanzerei oder Ihren Werkzeugbau.

Schneidstempel

Unsere Schneidstempel sind in zahlreichen Durchmessern und Längen erhältlich und bieten damit maximale Flexibilität für unterschiedlichste Anwendungen. Für besonders hohe Anforderungen stehen sie in den bewährten Werkstoffen PM23 und Hartmetall zur Verfügung. Ein integrierter Abdrückstift sorgt zudem für ein sicheres und zuverlässiges Abstreifen des Stanzbutzens – ideal für eine störungsfreie Produktion mit hoher Prozesssicherheit.

Unsere Highlights

E 5500 Schneidstempel mit kegeligem Kopf
Schneidstempel mit kegeligem Kopf
E 5520 Schneidstempel mit 30°-Kopf
Schneidstempel mit 30°-Kopf
E 5531 Schneidstempel mit Posaunenhals, mit Abdrückstift
Schneidstempel mit Posaunenhals, mit Abdrückstift
E 55402 Schneidstempel mit zylindrischem Kopf
Schneidstempel mit zylindrischem Kopf
E 5560 Schneidstempel mit zylindrischem Kopf, mit Abdrückstift
Schneidstempel mit zylindrischem Kopf, mit Abdrückstift
E 5550 Schneidstempel mit zylindrischem Kopf
Schneidstempel mit zylindrischem Kopf

Buchsen

Unsere Bohrbuchsen dienen als präzise Führung für Schneidstempel und sind sowohl mit als auch ohne Bund erhältlich, um sich optimal an Ihre Anforderungen anzupassen. Die Schneidbuchsen bieten dank Varianten mit Startloch die Möglichkeit, Schneidkonturen individuell einzubringen und freizustellen. Zusätzlich sind Schneidbuchsen mit frei konfigurierbarer Schneidenkontur verfügbar, wodurch Sie maximale Flexibilität für verschiedenste Anwendungen erhalten – ganz nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen.

Unsere Highlights

E 5700 Bohrbuchse mit Bund
Bohrbuchse mit Bund
E 5704 Bohrbuchse ohne Bund
Bohrbuchse ohne Bund
E 5727 Schneidbuchse mit durchgehendem Startloch, ohne Bund
Schneidbuchse mit durchgehendem Startloch, ohne Bund
E 5728 Schneidbuchse mit durchgehendem Startloch, mit Bund
Schneidbuchse mit durchgehendem Startloch, mit Bund
E 5720 Schneidbuchse ohne Bund
Schneidbuchse ohne Bund
E 5722 Schneidbuchse mit Bund
Schneidbuchse mit Bund
E 5724 Schneidbuchse mit Startloch, ohne Bund
Schneidbuchse mit Startloch, ohne Bund
E 5726 Schneidbuchse mit Startloch, mit Bund
Schneidbuchse mit Startloch, mit Bund
E 5747 Schneidbuchse mit durchgehendem Startloch, ohne Bund
Schneidbuchse mit durchgehendem Startloch, ohne Bund
E 5777 Schneidbuchse eckig, verschraubbar, mit durchgehendem Startloch
Schneidbuchse eckig, verschraubbar, mit durchgehendem Startloch

Wer auf Meusburger setzt, schneidet besser ab

Diese Übersicht enthält alle wichtigen Informationen zu unserem umfassenden Sortiment an Schneidstempeln, Schneid- und Bohrbuchsen, Erodierblöcken sowie Zubehör – maßgeschneidert für Ihren Stanzwerkzeugbau.

Schneidelemente-Konfigurator

Verlieren Sie keine Zeit und konfigurieren Sie einfach und schnell die passenden Schneidstempel und Schneidbuchsen für Ihr Projekt.

  • Vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten
  • Einfache und intuitive Bedienung
  • Direkte Verfügbarkeit der CAD-Daten
  • Sofortige Preis- und Verfügbarkeitsauskunft

Exklusive Produkte

Neben unserem breiten Standardsortiment entwickeln wir ständig innovative Produkte, die Ihnen einen echten Mehrwert bieten. Dazu gehört beispielsweise unser Schneidstempel E 55405 mit präziser Kopfhöhe, der einen direkten Einbau ohne Überschleifen ermöglicht. Die präzise Kopfhöhe steht Ihnen bei allen Schneidstempeln mit zylindrischem Kopf zur Auswahl. Ein weiteres Highlight ist unsere eckige Schneidbuchse E 5777, die dank Verschraubung eine schnelle Montage von der Bearbeitungsebene ermöglicht.

Das könnte Sie auch noch interessieren ...
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.