Artigos 37

ADP
d1
d2
l
E 5727/1 / 6 x 16
1
6
16
E 5727/1 / 6 x 20
1
6
20
E 5727/1 / 6 x 25
1
6
25
E 5727/1 / 6 x 32
1
6
32
E 5727/1 / 8 x 20
1
8
20
E 5727/1 / 8 x 25
1
8
25
E 5727/1 / 8 x 28
1
8
28
E 5727/1 / 8 x 32
1
8
32
E 5727/1 / 8 x 35
1
8
35
E 5727/1 /10 x 20
1
10
20
E 5727/1 /10 x 25
1
10
25
E 5727/1 /10 x 28
1
10
28
E 5727/1 /10 x 32
1
10
32
E 5727/1 /10 x 35
1
10
35
E 5727/1,2/13 x 20
1.2
13
20
E 5727/1,2/13 x 25
1.2
13
25
E 5727/1,2/13 x 28
1.2
13
28
E 5727/1,2/13 x 32
1.2
13
32
E 5727/1,2/13 x 35
1.2
13
35
E 5727/1,2/16 x 20
1.2
16
20
E 5727/1,2/16 x 25
1.2
16
25
E 5727/1,2/16 x 28
1.2
16
28
E 5727/1,2/16 x 32
1.2
16
32
E 5727/1,2/16 x 35
1.2
16
35
E 5727/1,5/20 x 20
1.5
20
20
E 5727/1,5/20 x 25
1.5
20
25
E 5727/1,5/20 x 28
1.5
20
28
E 5727/1,5/20 x 32
1.5
20
32
E 5727/1,5/20 x 35
1.5
20
35
E 5727/1,5/25 x 20
1.5
25
20

Detalhes

Descrição do produto

  • ISO 8977 Form E

Material

  • 1.3343 (HSS) ≈64 HRC
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.