Uma comparação das diferentes opções de fixação de punção

A nossa vasta gama de peças normalizadas oferece uma grande variedade de possibilidades para a fixação de punções – com exportação direta de dados CAD e disponíveis para entrega imediata para uma rápida construção e produção.

Fixação através da geometria da cabeça

Neste tipo de fixação, o punção de corte é mantido entre a chapa de ajuste e o porta-punções através da forma da cabeça. Os formatos mais utilizados são os cónicos, os cilíndricos e os em forma de cabeça cilíndrica reforçada. A escolha depende, entre outros fatores, das forças de corte ou de recuo predominantes, da vida útil esperada e do espaço disponível. O tipo mais comum, o punção de corte com cabeça cónica de acordo com a norma DIN 9861, tem a vantagem de ocupar pouco espaço. O punção de corte com cabeça cilíndrica, de acordo com a norma ISO 8020, requer um pouco mais de espaço, mas permite uma instalação mais simples e resiste a forças de retração maiores. Opcionalmente, a Meusburger também disponibiliza o produto pronto a usar com altura exata da cabeça (E 55405), o que evita o esmerilamento das cabeças dos punções.

Para forças de recuo muito elevadas, são adequados punções de corte com cabeça cilíndrica reforçada, de acordo com a norma DIN 5118, ou punções de corte com cabeça cónica de 30°. O punção de corte com cabeça cilíndrica reforçada ocupa menos espaço, mas requer uma fixação complexa, que pode ser feita com um escareador (WZB 318128) ou um casquilho de fixação (E 55301). Os punções de corte com cabeça cilíndrica, de acordo com a norma DIN 9844, têm uma altura de cabeça de 4 mm, independentemente do diâmetro da cabeça, facto que pode facilitar a instalação. Todas as variantes estão disponíveis na Meusburger como peças normalizadas de pronta entrega.

Übersichtsgrafik über die unterschiedliche Kopfgeometrie bei der Stempelbefestigung
E 5500 Punção de corte com cabeça cónica
Punção de corte com cabeça cónica
E 5540 Punção de corte com cabeça cilindrica
Punção de corte com cabeça cilindrica
E 5530 Punção de corte com cabeça cilindrica reforçada
Punção de corte com cabeça cilindrica reforçada

Punção de corte roscado

É roscado através da placa frontal através de uma guia ou de uma rosca de fixação frontal no punção de corte.

No caso de punções de contorno eletroerosionados, este tipo de fixação permite um fabrico relativamente simples de punções. Para além disso, é possível colocar os punções de corte próximos uns dos outros, graças ao seu reduzido espaço. Também é possível colocar as punções de corte por baixo para compensar a altura após o reafiamento.

Schnittzeichnung eines verschraubten Schneidstempels

Ligação por encaixe através de suspensão por pino

Esta opção de fixação é especialmente indicada para punções delicados. Graças às suspensões normalizadas das punções, não é necessário fabricar roscas de fixação no punção, sendo substituídas por um contorno radial. O armazenamento é feito de forma flutuante, para evitar forças indesejadas no punção. Também aqui é fácil colocar os punções de corte por baixo. No entanto, é necessário garantir que tanto o punção como a peça de fixação sejam apoiados, para que o punção permaneça flutuante.

E 5665

Schnittzeichnung einer formschlüssigen Verbindung mittels Stempelaufhängung E 5665
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.