Blocos precisos e de elevada qualidade para erosão, disponíveis imediatamente, prontos para qualquer candidatura

Os nossos blocos para erosão são especialmente adequados como material de partida para o fabrico de punções e matrizes. Em resposta aos diferentes requisitos e materiais com que os nossos clientes trabalham, oferecemos o material certo para uma grande variedade de candidaturas.

Seleção do material

A seleção do aço, bem como a sua resistência de trabalho, dependem da espessura da chapa e da resistência do material a maquinar.

 

Quanto maior for a espessura da chapa e a resistência do material a cortar, maiores serão as cargas na ferramenta de estampagem.

Grafik Materialvergleich nach Verschleißwiderstand und Zähigkeit/Duktilität.

Materiais para ferramentas de estampagem

1.2363 Aço de têmpera

1.2379 Aço de têmpera

1.3343 Aço rápido (HSS)

1.3344 PM Aço metalúrgico em pó

M V10 PM Aço metalúrgico em pó

M W10 PM Aço metalúrgico em pó

M CR8 PM Aço metalúrgico em pó

CF-H40S+ Metal duro

CF-H25S+ Metal duro

Descubra a nossa gama

Tenha em mente os tempos de reação rápidos dos meusburger quando fabricar e manter ferramentas de estampagem. Outras vantagens para si:  Dimensões comuns, tratadas termicamente ou endurecidas, temperadas pelo menos 3 vezes Ultracongelado se o material assim o exigir A direção de laminação do aço está assinalada Furos de partida livremente selecionáveis 100% de disponibilidade em stock

O seu bloco para corte por erosão já se encontra no nosso stock

Tenha em mente os tempos de reação rápidos dos meusburger quando fabricar e manter ferramentas de estampagem. Outras vantagens para si:

 

  • Dimensões comuns, macias, ou endurecidas, pelo menos com 3 revenidos
  • Ultracongelado se o material assim o exigir
  • A direção de laminação do aço está assinalada
  • Furos de partida livremente selecionáveis
  • 100% de disponibilidade

Erodierblock in einem Härteofen – das ideale Ausgangsmaterial zur Herstellung von Schneidelementen und Matrizen.

Blocos para erosão com furo inicial passante

Com o nosso configurador para blocos para erosão, tem a possibilidade de introduzir até 200 furos de arranque nos seus blocos. Os furos de arranque livremente configuráveis com ø 1 mm permitem a máxima flexibilidade na definição dos contornos de electroerosão. Com exceção das qualidades de materiais CF-H25S+ e CF-H40S+ (metal duro), oferecemos todos os blocos para erosão, tratados termicamente para redução de tensões ou temperados, com furo inicial personalizável. Isto poupa-lhe a introdução, muitas vezes dispendiosa, de furos de arranque para eletroerosão de fio.

Detailaufnahme: Hand zeigt mit Stift auf Startlöcher in einem Erodierblock – frei positionierbar für höchste Flexibilität.

Elétrodos tubulares

V 93210 Elétrodo tubular em cobre, monocanal Imagem única do produto
Elétrodo tubular em cobre, monocanal
V 93220 Elétrodo tubular em cobre, multicanal Imagem única do produto
Elétrodo tubular em cobre, multicanal
V 93240 Elétrodo tubular monocanal, latão Imagem única do produto
V 93240
  • Expansão da gama
  • Elétrodo tubular monocanal, latão
    V 93250 Elétrodo tubular multicanal, latão Imagem única do produto
    V 93250
  • Expansão da gama
  • Elétrodo tubular multicanal, latão
    V 93255 Elétrodo tubular multicanal em latão maciço Imagem única do produto
    V 93255
  • Oferta de outono
  • Elétrodo tubular multicanal em latão maciço

    Blocos para erosão disponíveis com rosca opcional

    Para tornar o aparafusamento dos punções de contorno ainda mais eficiente, para além dos furos de arranque, podemos também fazer roscas de M4 a M10 de acordo com as suas especificações nos blocos temperados para erosão.

    Elétrodos para roscas

    V 93110 Elétrodo em cobre, para rosca métrica Imagem única do produto
    Elétrodo em cobre, para rosca métrica
    V 93160 Elétrodo de grafite para rosca métrica Imagem única do produto
    Elétrodo de grafite para rosca métrica
    V 93120 Elétrodo em cobre, para rosca gás Imagem única do produto
    Elétrodo em cobre, para rosca gás
    V 93140 Elétrodo em cobre tungsténio, para rosca métrica Imagem única do produto
    Elétrodo em cobre tungsténio, para rosca métrica

    Artigos do seu interesse

    Seleção da loja

    Construção de máquinas e de gabaritos
    Construção de máquinas e de gabaritos

    Pré-visualização do carrinho de compras

    Pré-visualização CAD

    O seu carrinho de compras está vazio.
    Total líquido
    Aceder ao carrinho de compras
    Loading the configurator is taking longer than expected
    Please check your internet connection and try again

    Nota importante

    Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.