Erős a vágásban

A stancolás világában gyakran már a milliméter töredéke határozza meg a minőséget, a szerszám élettartamát és a hatékonyságot. Ezért kínálunk Önnek olyan vágóelemeket, amelyek pontosan megfelelnek az Ön igényeinek – első osztályú minőségben és megbízható rendelkezésre állással. Akár lyukasztóbélyegek, akár lyukasztó perselyek: Változatok, anyagok és méretek széles választéka közvetlenül raktárról kapható – a maximális rugalmasság és a rövid szállítási határidők érdekében. A kiváló minőségű termékekből álló erős komplett csomagunkkal, a magas rendelkezésre állással és a könnyű rendeléssel ideális partnerek vagyunk az Ön préselője vagy szerszámgyártása számára.

Lyukasztótüske

Lyukasztóink számos átmérőben és hosszúságban kaphatók, így maximális rugalmasságot biztosítanak a legkülönbözőbb alkalmazásokhoz. A különösen igényes követelményekhez ezek a bevált PM23 és keményfém anyagokból állnak rendelkezésre. A beépített rugózó ledobó biztosítja a lyukasztócsiga biztonságos és megbízható eltávolítását is – ideális a zavartalan termeléshez, nagyfokú folyamatbiztonsággal.

Kiemelt ajánlásaink

E 5500 Kuposfejű lyukasztó
Kuposfejű lyukasztó
E 5520 Lyukasztótüske 30°-os fejjel
Lyukasztótüske 30°-os fejjel
E 5531 Trombitafejű lyukasztótüske rugozó ledobóval
Trombitafejű lyukasztótüske rugozó ledobóval
E 55402 Hengeresfejű lyukasztó
Hengeresfejű lyukasztó
E 5560 Hengeresfejű kivágótüske rugózó ledobóval
Hengeresfejű kivágótüske rugózó ledobóval
E 5550 Hengeresfejű lyukasztó
Hengeresfejű lyukasztó

Perselyek

Fúróperselyeink pontos vezető elemként szolgálnak a lyukasztók vágásához, és az Ön igényeihez való optimális alkalmazkodás érdekében gallérral vagy anélkül is kaphatók. A kezdőfurattal ellátott változatoknak köszönhetően a lyukasztó perselyek lehetővé teszik a vágási kontúrok egyedi behelyezését és testre szabását. Szabadon konfigurálható vágóélkontúrral rendelkező lyukasztó perselyek is rendelkezésre állnak, amelyek maximális rugalmasságot biztosítanak az alkalmazások széles skálájához – az Ön kívánságaihoz és követelményeihez igazodva.

Kiemelt ajánlásaink

E 5700 Peremes fúrópersely
Peremes fúrópersely
E 5727 Váll nélküli lyukasztópersely átmenő startfurattal
Váll nélküli lyukasztópersely átmenő startfurattal
E 5728 Vállas lyukasztópersely átmenő startfurattal
Vállas lyukasztópersely átmenő startfurattal
E 5720 váll nélküli lyukasztópersely
váll nélküli lyukasztópersely
E 5722 vállas lyukasztópersely
vállas lyukasztópersely
E 5724 váll nélküli lyukasztópersely startfurattal
váll nélküli lyukasztópersely startfurattal
E 5726 vállas lyukasztópersely startfurattal
vállas lyukasztópersely startfurattal
E 5747 Váll nélküli lyukasztópersely átmenő startfurattal
Váll nélküli lyukasztópersely átmenő startfurattal
E 5777 Felcsavarozható négyzetes lyukasztópersely, átmenő startfurattal
Felcsavarozható négyzetes lyukasztópersely, átmenő startfurattal

Vágóelem-konfigurátor

Ne vesztegesse az idejét, konfigurálja gyorsan és egyszerűen a megfelelő lyukasztóbélyegeket és lyukasztó perselyeket a projektjéhez.

  • Széles körű konfigurációs lehetőségek
  • Egyszerű és intuitív kezelés
  • A CAD-adatok közvetlen elérhetősége
  • Azonnali tájékoztatás az árról és készletről

Exkluzív termékek

Széles standard választékunk mellett folyamatosan fejlesztünk olyan innovatív termékeket, amelyek valódi hozzáadott értéket kínálnak Önnek. Ide tartozik például a pontos fejmagassággal rendelkező lyukasztóbélyegünk E 55405, amely lehetővé teszi a közvetlen szerelést túlcsiszolás nélkül. A pontos fejmagasság minden hengeresfejű lyukasztóhoz rendelkezésre áll. Egy másik kiemelkedő termékünk a szögletes lyukasztó persely E 5777, amely a csavaros csatlakozásnak köszönhetően gyors szerelést tesz lehetővé a megmunkálási síkból.

Még ez is érdekelheti...
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.