Fort en découpe

Dans le monde de la découpe, des fractions de millimètre sont décisives pour la qualité, la durée de vie et l’efficacité. C’est pourquoi nous vous offrons des éléments de découpe qui répondent exactement à vos exigences, avec une qualité de premier ordre et une disponibilité fiable. Qu’il s’agisse de poinçons ou de canons : Notre large gamme de variantes, de matériaux et de tailles est disponible directement disponible sur stock, pour une flexibilité maximale et des délais de livraison courts. Grâce à notre ensemble global solide, composé de produits de pointe, d’une grande disponibilité et d’une facilité de commande, nous sommes le partenaire idéal pour une construction d’outils de découpe ou votre atelier d’estampage.

Poinçon de découpe

Nos poinçons sont disponibles dans de nombreux diamètres et longueurs, offrant ainsi une flexibilité maximale pour les applications les plus diverses. Pour les exigences particulièrement élevées, ils sont disponibles dans les matériaux éprouvés PM23 et carbure. Une tige d’éjection intégrée assure en outre un dévêtissage sûr et fiable des chutes de découpe, idéal pour une production sans problème avec une grande sécurité de processus.

Nos produits phares

E 5500 Poinçon de découpe à tête conique
Poinçon de découpe à tête conique
E 5520 Poinçon de découpe à tête conique 30°
Poinçon de découpe à tête conique 30°
E 5531 Poinçon de découpe à tête évasée, avec tige d’éjection
Poinçon de découpe à tête évasée, avec tige d’éjection
E 55402 Poinçon de découpe à tête cylindrique
Poinçon de découpe à tête cylindrique
E 5560 Poinçon de découpe à tête cylindrique avec tige d’éjection
Poinçon de découpe à tête cylindrique avec tige d’éjection
E 5550 Poinçon de découpe à tête cylindrique
Poinçon de découpe à tête cylindrique

Canons

Nos canons de perçage servent de guidage précis pour les poinçons et sont disponibles avec ou sans collerette afin de s’adapter au mieux à vos exigences. Grâce aux variantes avec pré-trou, les canons matrices offrent la possibilité de réaliser des contours de coupe individuels et de les dégager. De plus, des canons matrices avec un contour de découpe librement configurable sont disponibles, ce qui vous offre une flexibilité maximale pour les applications les plus diverses – selon vos souhaits et vos besoins.

Nos produits phares

E 5700 Canon de perçage à collerette
Canon de perçage à collerette
E 5704 Canon de perçage lisse
Canon de perçage lisse
E 5727 Canon matrice lisse avec pré-trou traversant
Canon matrice lisse avec pré-trou traversant
E 5728 Canon matrice à collerette avec pré-trou traversant
Canon matrice à collerette avec pré-trou traversant
E 5722 Canon matrice à collerette
Canon matrice à collerette
E 5724 Canon matrice lisse avec pré-trou
Canon matrice lisse avec pré-trou
E 5726 Canon matrice à collerette avec pré-trou
Canon matrice à collerette avec pré-trou
E 5747 Canon matrice lisse avec pré-trou traversant
Canon matrice lisse avec pré-trou traversant
E 5777 Canon matrice rectangulaire, vissable, avec pré-trou traversant
Canon matrice rectangulaire, vissable, avec pré-trou traversant

Configurateur d’éléments de découpe

Ne perdez pas de temps et configurez simplement et rapidement les poinçons de découpe et les canons matrices adaptées à votre projet.

  • Nombreuses possibilités de configuration
  • Utilisation simple et intuitive
  • Disponibilité directe des données CAD
  • Renseignement immédiat sur le prix et la disponibilité

Produits exclusifs

Outre notre large gamme standard, nous développons en permanence des produits innovants qui vous apportent une réelle valeur ajoutée. Il s’agit par exemple de notre poinçon de découpe E 55405 avec une hauteur de tête précise, qui permet un montage direct sans reprise de rectification. Vous pouvez choisir la hauteur précise de la tête pour tous les poinçons à tête cylindrique. Un autre point fort est notre canon matrice rectangulaire E 5777, qui permet un montage rapide du dessus de la matrice grâce au vissage.

Ceci pourrait aussi vous intéresser
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.