Artigos 64

ADP
d1
d2
l
l2
d3
d4
E 5722/ 2 / 8 x 20
2
8
20
4
11
4
E 5722/ 2 / 8 x 25
2
8
25
4
11
4
E 5722/ 2,1 / 8 x 25
2.1
8
25
4
11
4
E 5722/ 2,5 / 8 x 25
2.5
8
25
4
11
4
E 5722/ 3 / 8 x 20
3
8
20
4
11
4
E 5722/ 3 / 8 x 25
3
8
25
4
11
4
E 5722/ 3 / 8 x 32
3
8
32
4
11
4
E 5722/ 3,1 / 8 x 20
3.1
8
20
4
11
4
E 5722/ 3,1 / 8 x 32
3.1
8
32
4
11
4
E 5722/ 3,2 / 8 x 20
3.2
8
20
4
11
4
E 5722/ 3,2 / 8 x 32
3.2
8
32
4
11
4
E 5722/ 3,5 / 8 x 20
3.5
8
20
4
11
4
E 5722/ 3,5 / 8 x 32
3.5
8
32
4
11
4
E 5722/ 3,6 /10 x 20
3.6
10
20
4
13
5.8
E 5722/ 3,6 /10 x 32
3.6
10
32
4
13
5.8
E 5722/ 4 /10 x 20
4
10
20
4
13
5.8
E 5722/ 4 /10 x 32
4
10
32
4
13
5.8
E 5722/ 4,1 /10 x 20
4.1
10
20
4
13
5.8
E 5722/ 4,1 /10 x 32
4.1
10
32
4
13
5.8
E 5722/ 4,2 /10 x 20
4.2
10
20
4
13
5.8
E 5722/ 4,2 /10 x 32
4.2
10
32
4
13
5.8
E 5722/ 4,3 /10 x 20
4.3
10
20
4
13
5.8
E 5722/ 4,3 /10 x 32
4.3
10
32
4
13
5.8
E 5722/ 4,5 /10 x 20
4.5
10
20
4
13
5.8
E 5722/ 4,5 /10 x 32
4.5
10
32
4
13
5.8
E 5722/ 4,6 /10 x 20
4.6
10
20
4
13
5.8
E 5722/ 4,6 /10 x 32
4.6
10
32
4
13
5.8
E 5722/ 5 /10 x 20
5
10
20
4
13
5.8
E 5722/ 5 /10 x 32
5
10
32
4
13
5.8
E 5722/ 5,1 /13 x 20
5.1
13
20
5
16
8

Detalhes

Descrição do produto

  • ISO 8977 Form B

Material

  • 1.3343 (HSS) ≈64 HRC
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.