Cutting with strength

In the world of stamping, often just a fraction of a millimetre determines quality, service life, and efficiency. Therefore, we offer you cutting elements that precisely meet your requirements with top-notch quality and reliable availability. Whether cutting punches or bushes: our wide range of designs, materials, and dimensions is available from stock – for maximum flexibility and short lead times. With our powerful combination of top products, high availability and easy ordering, we are the perfect partner for stamping and die making.

Cutting punches

Our cutting punches are available in numerous diameters and lengths, providing maximum flexibility for a wide range of applications. For particularly demanding applications, they are available in the tried and trusted materials PM23 and carbide. An integrated ejector also ensures a safe and reliable removal of stamping waste – ideal for a smooth production with high process reliability.

Our highlights

E 5500 Poanson de tăiere cu cap conic
Poanson de tăiere cu cap conic
E 5520 Poanson de tăiere cu cap conic 30°
Poanson de tăiere cu cap conic 30°
E 5531 Poanson de tăiere cu guler tip trombon, cu ejector
Poanson de tăiere cu guler tip trombon, cu ejector
E 55402 Poanson de tăiere cu cap cilindric
Poanson de tăiere cu cap cilindric
E 5560 Poanson de tăiere cu cap cilindric, cu ejector
Poanson de tăiere cu cap cilindric, cu ejector
E 5550 Poanson de tăiere cu cap cilindric
Poanson de tăiere cu cap cilindric

Bushes

Our drill bushes act as precise guiding for cutting punches and are available with or without collar to perfectly adapt to your requirements. The cutting punches provide the option to introduce and release customised cutting contours thanks to variants with starting hole. In addition, cutting bushes with freely configurable cutting contours are available, giving you maximum flexibility for a wide range of applications – according to your desires and needs.

Our highlights

E 5700 bucșă de tăiere cu guler
bucșă de tăiere cu guler
E 5704 bucșă de tăiere fără guler
bucșă de tăiere fără guler
E 5727 Bucșă de tăiere cu gaură de start străpunsă, fără guler
Bucșă de tăiere cu gaură de start străpunsă, fără guler
E 5728 Bucșă de tăiere cu gaură de start străpunsă, cu guler
Bucșă de tăiere cu gaură de start străpunsă, cu guler
E 5720 Bucșă de tăiere fără guler
Bucșă de tăiere fără guler
E 5722 Bucșă de tăiere cu guler
Bucșă de tăiere cu guler
E 5724 Bucșă de tăiere cu gaură de start, fără guler
Bucșă de tăiere cu gaură de start, fără guler
E 5726 Bucșă de tăiere cu gaură de start, cu guler
Bucșă de tăiere cu gaură de start, cu guler
E 5747 Bucșă de tăiere cu gaură de start străpunsă, fără guler
Bucșă de tăiere cu gaură de start străpunsă, fără guler
E 5777 Bucșă de tăiere rectangulară, cu filet, cu gaură de start străpunsă
Bucșă de tăiere rectangulară, cu filet, cu gaură de start străpunsă

Cutting elements configurator

Don’t waste any time – configure the right cutting punches and bushes for your project quickly and easily!

  • Wide range of configuration options
  • Simple and intuitive handling
  • Direct availability of CAD data
  • Immediate price and availability information

Exclusive products

In addition to our wide range of standard parts, we are continuously developing innovative products that provide you with real added value. This includes, for example, our cutting punch E 55405 with precise head height, enabling direct installation without the need for grinding. The precise head height is available for all cutting punches with cylindrical head. Another highlight is our rectangular cutting bush E 5777, allowing rapid installation directly from the working plane thanks to the screw connection.

You might also be interested in ...
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.