Cutting with strength

In the world of stamping, often just a fraction of a millimetre determines quality, service life, and efficiency. Therefore, we offer you cutting elements that precisely meet your requirements with top-notch quality and reliable availability. Whether cutting punches or bushes: our wide range of designs, materials, and dimensions is available from stock – for maximum flexibility and short lead times. With our powerful combination of top products, high availability and easy ordering, we are the perfect partner for stamping and die making.

Cutting punches

Our cutting punches are available in numerous diameters and lengths, providing maximum flexibility for a wide range of applications. For particularly demanding applications, they are available in the tried and trusted materials PM23 and carbide. An integrated ejector also ensures a safe and reliable removal of stamping waste – ideal for a smooth production with high process reliability.

Our highlights

E 5500 Pistin kartiopäällä
Pistin kartiopäällä
E 5520 Pistin 30°-kannalla
Pistin 30°-kannalla
E 5531 Pasuunakaulainen pistin irroittajalla
Pasuunakaulainen pistin irroittajalla
E 55402 Pistin sylinteripäällä
Pistin sylinteripäällä
E 5560 Pistin sylinteripäällä ja irroittajalla
Pistin sylinteripäällä ja irroittajalla
E 5550 Pistin sylinteripäällä
Pistin sylinteripäällä

Bushes

Our drill bushes act as precise guiding for cutting punches and are available with or without collar to perfectly adapt to your requirements. The cutting punches provide the option to introduce and release customised cutting contours thanks to variants with starting hole. In addition, cutting bushes with freely configurable cutting contours are available, giving you maximum flexibility for a wide range of applications – according to your desires and needs.

Our highlights

E 5700 Porausholkki kauluksella
Porausholkki kauluksella
E 5704 Porausholkki ilman kaulusta
Porausholkki ilman kaulusta
E 5727 Leikkuuholkki läpimenevällä aloitusreiällä, ilman kaulusta
Leikkuuholkki läpimenevällä aloitusreiällä, ilman kaulusta
E 5728 Leikkuuholkki läpimenevällä aloitusreiällä, kauluksella
Leikkuuholkki läpimenevällä aloitusreiällä, kauluksella
E 5720 Leikkuuholkki ilman kaulusta
Leikkuuholkki ilman kaulusta
E 5722 Leikkuuholkki kauluksella
Leikkuuholkki kauluksella
E 5724 Leikkuuholkki aloitusreiällä, ilman kaulusta
Leikkuuholkki aloitusreiällä, ilman kaulusta
E 5726 Leikkuuholkki aloitusreiällä, kauluksella
Leikkuuholkki aloitusreiällä, kauluksella
E 5747 Leikkuuholkki läpimenevällä aloitusreiällä, ilman kaulusta
Leikkuuholkki läpimenevällä aloitusreiällä, ilman kaulusta
E 5777 Leikkuuholkki kulmikas, ruuvattava, läpimenevällä aloitusreiällä
Leikkuuholkki kulmikas, ruuvattava, läpimenevällä aloitusreiällä

Cutting elements configurator

Don’t waste any time – configure the right cutting punches and bushes for your project quickly and easily!

  • Wide range of configuration options
  • Simple and intuitive handling
  • Direct availability of CAD data
  • Immediate price and availability information

Exclusive products

In addition to our wide range of standard parts, we are continuously developing innovative products that provide you with real added value. This includes, for example, our cutting punch E 55405 with precise head height, enabling direct installation without the need for grinding. The precise head height is available for all cutting punches with cylindrical head. Another highlight is our rectangular cutting bush E 5777, allowing rapid installation directly from the working plane thanks to the screw connection.

You might also be interested in ...
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.