Artigos 86

ADP
d1
l
R
d2
E 5704/ 1 x 6
1
6
1
3
E 5704/ 1 x 9
1
9
1
3
E 5704/ 1,5 x 9
1.5
9
1
4
E 5704/ 2 x 6
2
6
1
5
E 5704/ 2 x 9
2
9
1
5
E 5704/ 2,1 x 9
2.1
9
1
5
E 5704/ 2,2 x 9
2.2
9
1
5
E 5704/ 2,5 x 6
2.5
6
1
5
E 5704/ 2,5 x 9
2.5
9
1
5
E 5704/ 3 x 8
3
8
1
6
E 5704/ 3 x 12
3
12
1
6
E 5704/ 3 x 16
3
16
1
6
E 5704/ 3,1 x 8
3.1
8
1
6
E 5704/ 3,2 x 8
3.2
8
1
6
E 5704/ 3,5 x 8
3.5
8
1
7
E 5704/ 4 x 8
4
8
1
7
E 5704/ 4 x 12
4
12
1
7
E 5704/ 4 x 16
4
16
1
7
E 5704/ 4,1 x 8
4.1
8
1
8
E 5704/ 4,1 x 12
4.1
12
1
8
E 5704/ 4,2 x 8
4.2
8
1
8
E 5704/ 4,5 x 8
4.5
8
1
8
E 5704/ 4,5 x 16
4.5
16
1
8
E 5704/ 5 x 8
5
8
1
8
E 5704/ 5 x 12
5
12
1
8
E 5704/ 5 x 16
5
16
1
8
E 5704/ 5,1 x 10
5.1
10
1.5
10
E 5704/ 5,2 x 10
5.2
10
1.5
10
E 5704/ 5,5 x 10
5.5
10
1.5
10
E 5704/ 5,5 x 20
5.5
20
1.5
10

Detalhes

Descrição do produto

  • DIN 179 Form A

Material

  • 1.0718 ≈63 HRC
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.