Taglio perfetto

Nel mondo della tranciatura, spesso anche solo una frazione di millimetro è decisiva per la qualità, la durata e l’efficienza. Per questo motivo, ti offriamo elementi da taglio che soddisfano esattamente le tue esigenze, con una qualità eccellente ed una disponibilità continua. Che si tratti di punzoni o di matrici: la nostra vasta gamma di versioni, materiali e dimensioni è disponibile direttamente a magazzino, per garantire la massima flessibilità e tempi di consegna molto brevi. Grazie al nostro pacchetto completo composto da prodotti di alta qualità, elevata disponibilità e semplicità di ordinazione, siamo il partner ideale per un’efficiente produzione di stampi e utensili.

Punzone per tranciatura

I nostri punzoni sono disponibili in numerosi diametri e lunghezze, offrendo così la massima flessibilità per le applicazioni più svariate. Per esigenze particolarmente elevate, sono disponibili nei collaudati materiali PM23 e metallo duro. Un espulsore integrato garantisce inoltre una rimozione sicura ed affidabile dei trucioli, ideale per una produzione senza interruzioni con un’elevata affidabilità di processo.

I nostri highlight

E 5500 Punzone per tranciatura con testa svasata
Punzone per tranciatura con testa svasata
E 5520 Punzone per tranciatura con testa a 30°
Punzone per tranciatura con testa a 30°
E 5531 Punzone per tranciatura con testa a collo di trombone, con espulsore
Punzone per tranciatura con testa a collo di trombone, con espulsore
E 55402 Punzone per tranciatura con testa cilindrica
Punzone per tranciatura con testa cilindrica
E 5560 Punzone per tranciatura con testa cilindrica ed espulsore
Punzone per tranciatura con testa cilindrica ed espulsore
E 5550 Punzone per tranciatura con testa cilindrica
Punzone per tranciatura con testa cilindrica

Boccole

Le nostre boccole di foratura fungono da guida precisa per i punzoni da taglio e sono disponibili sia con che senza collare, per adattarsi in modo ottimale alle vostre esigenze. Grazie ai modelli con foro iniziale, le boccole di taglio offrono la possibilità di inserire e ritagliare contorni di taglio personalizzati. Sono inoltre disponibili matrici con profilo di taglio liberamente configurabile, che garantiscono la massima flessibilità per le più svariate applicazioni, in base alle tue esigenze e ai tuoi desideri.

I nostri highlight

E 5700 Boccola di foratura con collare
Boccola di foratura con collare
E 5704 Boccola di foratura senza collare
Boccola di foratura senza collare
E 5727 Matrice dritta con preforo passante, senza collare
Matrice dritta con preforo passante, senza collare
E 5728 Matrice dritta con preforo passante e collare
Matrice dritta con preforo passante e collare
E 5724 Matrice dritta con preforo
Matrice dritta con preforo
E 5726 Matrice con collare, con preforo
Matrice con collare, con preforo
E 5747 Matrice dritta con preforo passante, senza collare
Matrice dritta con preforo passante, senza collare
E 5777 Matrice dritta rettangolare, avvitabile, con preforo passante
Matrice dritta rettangolare, avvitabile, con preforo passante

Il configuratore per gli elementi da taglio

Non perdere tempo e configura in modo semplice e veloce i punzoni per tranciatura e matrici per i tuoi progetti.

  • Ampie possibilità di configurazione
  • Utilizzo semplice ed intuitivo
  • Disponibilità immediata dei dati CAD
  • Informazioni immediate su prezzi e disponibilità

Prodotti esclusivi

Oltre alla nostra ampia gamma standard, sviluppiamo costantemente prodotti innovativi che offrono un reale valore aggiunto. Tra questi vi è, ad esempio, il nostro punzone per tranciatura E 55405 con altezza della testa precisa, che consente un montaggio diretto senza necessità di rettifica. L’altezza precisa della testa è disponibile per tutti i punzoni per tranciatura con testa cilindrica. Un altro highlight è la nostra matrice dritta rettangolare E 5777, che grazie al collegamento a vite consente un montaggio rapido dal piano di lavorazione.

Altra documentazione che potrebbe interessarti
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.