Corte preciso

En el mundo del estampado y el troquelado, a menudo una fracción de milímetro marca la diferencia en cuanto a calidad, durabilidad y eficiencia. Por eso le ofrecemos elementos de corte de alta gama, diseñados para satisfacer sus necesidades específicas. Ya se trate de punzones o casquillos: nuestra amplia gama de variantes, materiales y dimensiones está disponible en almacén para que disfrute de total flexibilidad y de plazos de entrega breves. Con nuestro magnífico paquete, que combina productos de la mejor calidad, una alta disponibilidad y facilidad de pedido, somos el perfecto aliado para su taller de matricería o de fabricación de utillajes.

Punzones

Disponibles en muchos diámetros y longitudes, nuestros versátiles punzones le permiten hacer frente a todo tipo de aplicaciones; y para las más exigentes, contamos con los materiales más adecuados: PM23 y metal duro. La aguja integrada garantiza una expulsión segura de la chapa para lograr procesos fiables y una producción sin interrupciones.

Productos destacados

E 5500 Punzón con cabeza cónica
Punzón con cabeza cónica
E 5520 Punzón con cabeza cónica 30°
Punzón con cabeza cónica 30°
E 5531 Punzón con cabeza de trompeta y aguja expulsora
Punzón con cabeza de trompeta y aguja expulsora
E 55402 Punzón con cabeza cilíndrica
Punzón con cabeza cilíndrica
E 5560 Punzón con cabeza cilíndrica y aguja expulsora
Punzón con cabeza cilíndrica y aguja expulsora
E 5550 Punzón con cabeza cilíndrica
Punzón con cabeza cilíndrica

Casquillos

Nuestros casquillos guía para punzones están disponibles con o sin valona para satisfacer todo tipo de requisitos. Con las variantes con agujero inicial, se puede adaptar y rebajar el contorno de corte como mejor le convenga. También tenemos casquillos con contornos de corte personalizables según sus preferencias que resultan especialmente versátiles.

Productos destacados

E 5700 Casquillo guía para punzones, con valona
Casquillo guía para punzones, con valona
E 5704 Casquillo guía punzones sin valona
Casquillo guía punzones sin valona
E 5727 Casquillo de corte con agujero inicial pasante, sin valona
Casquillo de corte con agujero inicial pasante, sin valona
E 5728 Casquillo de corte con agujero inicial pasante, con valona
Casquillo de corte con agujero inicial pasante, con valona
E 5720 Casquillo de corte sin valona
Casquillo de corte sin valona
E 5722 Casquillo de corte con valona
Casquillo de corte con valona
E 5724 Casquillo de corte con agujero inicial, sin valona
Casquillo de corte con agujero inicial, sin valona
E 5726 Casquillo de corte con agujero inicial, con valona
Casquillo de corte con agujero inicial, con valona
E 5747 Casquillo de corte con agujero inicial pasante, sin valona
Casquillo de corte con agujero inicial pasante, sin valona
E 5777 Casquillo rectangular de corte, atornillable, con agujero inicial pasante
Casquillo rectangular de corte, atornillable, con agujero inicial pasante

Configurador de elementos de corte

No pierda un segundo: configure fácil y rápidamente los punzones y casquillos más apropiados para su proyecto.

  • Diversas opciones de configuración
  • Funcionamiento sencillo e intuitivo
  • Descarga directa de los datos CAD
  • Información inmediata sobre precios y disponibilidad

Productos exclusivos

Además de nuestra extensa selección de elementos estándar, desarrollamos constantemente productos innovadores con verdadero valor añadido. Entre ellos, por ejemplo, el punzón E 55405 con una tolerancia precisa para la altura de la cabeza que permite montarlo directamente sin rectificado. Puede seleccionar una tolerancia precisa de la altura de la cabeza para todos los punzones con cabeza cilíndrica. Cabe destacar asimismo el casquillo rectangular E 5777, que puede atornillarse permitiendo un montaje rápido desde el plano de trabajo.

También podría interesarle....
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.