Wysoka wydajność cięcia

W świecie wykrawania ułamki milimetra decydują o jakości, trwałości i wydajności. Dlatego oferujemy elementy tnące, które zawsze spełniają wymagania najwyższej jakości i stałej dostępności. Stempel czy tuleja tnąca: nasza szeroka gama wariantów, rodzajów materiałów i rozmiarów jest dostępna bezpośrednio z magazynu, zapewniając maksymalną uniwersalność i krótkie terminy dostaw. Dzięki naszemu silnemu, kompleksowemu pakietowi złożonemu z produktów najwyższej jakości, wysokiej dostępności i wygodnego systemu zamówień, jesteśmy idealnym partnerem dla branży narzędzi wykrawających oraz narzędziowni.

Stempel tnący

Nasze stemple tnące są dostępne w różnych średnicach i długościach, zapewniając maksymalną uniwersalność zastosowań. Dla szczególnie wymagających aplikacji dostępne są stemple z materiałów PM23 oraz węglika spiekanego. Zintegrowany wyrzutnik zapewnia bezpieczne usuwanie odpadów w procesie wytłaczania – idealne rozwiązanie dla bezproblemowej produkcji z wysoką niezawodnością procesu.

Nasze rekomendacje

E 5500 Stempel tnący z łbem stożkowym
Stempel tnący z łbem stożkowym
E 5520 Stempel z łbem 30°
Stempel z łbem 30°
E 5531 Stempel z szyjką teleskopową, z wyrzutnikiem
Stempel z szyjką teleskopową, z wyrzutnikiem
E 55402 Stempel tnący z łbem cylindrycznym
Stempel tnący z łbem cylindrycznym
E 5560 Stempel tnący z łbem cylindrycznym, z wyrzutnikiem
Stempel tnący z łbem cylindrycznym, z wyrzutnikiem
E 5550 Stempel z łbem cylindrycznym
Stempel z łbem cylindrycznym

Tuleje tnące

Nasze tuleje tnące służą jako precyzyjne prowadnice stempli tnących i są dostępne, w zależności od potrzeb, w wersji z kołnierzem lub bez. Dzięki wersjom z otworem startowym, tuleje tnące oferują możliwość indywidualnego dopasowania konturu cięcia. Dostępne są również tuleje tnące z dowolnie konfigurowalnymi konturami cięcia, co zapewnia maksymalną swobodę zastosowania.

Nasze rekomendacje

E 5700 Tulejka wiertarska z kołnierzem
Tulejka wiertarska z kołnierzem
E 5704 Tulejka wiertarska bez kołnierza
Tulejka wiertarska bez kołnierza
E 5727 Tuleja tnąca z przelotowym otworem startowym, bez kołnierza
Tuleja tnąca z przelotowym otworem startowym, bez kołnierza
E 5728 Tuleja tnąca z przelotowym otworem startowym, z kołnierzem
Tuleja tnąca z przelotowym otworem startowym, z kołnierzem
E 5720 Tuleja tnąca bez kołnierza
Tuleja tnąca bez kołnierza
E 5722 Tuleja tnąca z kołnierzem
Tuleja tnąca z kołnierzem
E 5724 Tuleja tnąca z otworem startowym, bez kołnierza
Tuleja tnąca z otworem startowym, bez kołnierza
E 5726 Tuleja tnąca z otworem startowym, z kołnierzem
Tuleja tnąca z otworem startowym, z kołnierzem
E 5747 Tuleja tnąca z przelotowym otworem startowym, bez kołnierza
Tuleja tnąca z przelotowym otworem startowym, bez kołnierza
E 5777 Tuleja tnąca prostokątna przykręcana z przelotowym otworem startowym
Tuleja tnąca prostokątna przykręcana z przelotowym otworem startowym

Konfigurator elementów tnących

Zaprojektuj szybko i łatwo odpowiednie stemple i tuleje tnące do swojego projektu.

  • Szeroki zakres opcji konfiguracyjnych
  • Prosta i intuicyjna obsługa
  • Dostępność danych CAD bezpośrednio po konfiguracji
  • Natychmiastowa informacja o cenie i dostępności

Produkty dostępne wyłącznie u nas

Oprócz szerokiej oferty standardowej, stale wprowadzamy innowacyjne produkty, które oferują naszym klientom rzeczywistą wartość dodaną. Wymienić tu można przykładowo stempel tnący E 55405 z precyzyjnym łbem cylindrycznym, umożliwiającym bezpośredni montaż bez szlifowania. Wszystkie stemple z łbem cylindrycznym wykonane są z dokładną tolerancją wysokości łba. Kolejnym zalecanym produktem jest tuleja tnąca, prostokątna E 5777, która dzięki połączeniu śrubowemu może być zamontowana bezpośrednio z płaszczyzny roboczej formy.

Interesujące tematy
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.