Síla přesného střihu

Ve světě lisování plechů často rozhoduje o kvalitě, životnosti a efektivitě pouhý zlomek milimetru. Proto Vám nabízíme střižné elementy, které přesně odpovídají Vašim požadavkům – v prvotřídní kvalitě a se spolehlivou dostupností. Ať už se jedná o střižníky nebo střižná pouzdra: Naše široká paleta typů, materiálů a velikostí se dodává přímo ze skladu – pro maximální flexibilitu a krátké dodací lhůty. Díky našemu celkovému konceptu špičkových produktů, vysoké dostupnosti a jednoduchému objednávání jsme ideálním partnerem pro Vaši lisovnu nebo nástrojárnu.

Střižník

Naše střižníky jsou k dispozici v mnoha průměrech a délkách, a nabízejí tak maximální flexibilitu pro nejrůznější aplikace. Pro zvláště vysoké nároky jsou k dispozici v osvědčených materiálech PM23 a tvrdokov. Integrovaný odlepovač navíc zajišťuje bezpečné a spolehlivé odstranění zbytků ze střižného pouzdra – ideální řešení pro bezporuchovou výrobu s vysokou spolehlivostí procesu.

Naše zajímavosti

E 5500 Střižník s kuželovou hlavou
Střižník s kuželovou hlavou
E 5520 Střižník s kuželovou hlavou 30°
Střižník s kuželovou hlavou 30°
E 5531 Střižník s pozounovou hlavou, s odlepovačem
Střižník s pozounovou hlavou, s odlepovačem
E 55402 Střižník s válcovou hlavou
Střižník s válcovou hlavou
E 5560 Střižník s válcovou hlavou s odlepovačem
Střižník s válcovou hlavou s odlepovačem
E 5550 Střižník s válcovou hlavou
Střižník s válcovou hlavou

Pouzdra

Naše vodicí pouzdra slouží jako přesné vodicí prvky pro střižníky a jsou k dispozici s nákružkem nebo bez něj pro optimální přizpůsobení Vašim požadavkům. Střižné pouzdra se startovacím otvorem umožňují individuální tvarování střižných kontur. K dispozici jsou také střižná pouzdra s volně konfigurovatelnou střižnou konturou, což umožňuje maximální flexibilitu pro nejrůznější aplikace – zcela podle Vašich přání a potřeb.

Naše zajímavosti

E 5700 Vodicí pouzdro s nákružkem
Vodicí pouzdro s nákružkem
E 5704 Vodicí pouzdro střižníku
Vodicí pouzdro střižníku
E 5727 Střižné pouzdro s průchozí startovací dírou, bez nákružku
Střižné pouzdro s průchozí startovací dírou, bez nákružku
E 5728 Střižné pouzdro s průchozí startovací dírou, s nákružkem
Střižné pouzdro s průchozí startovací dírou, s nákružkem
E 5720 Střižné pouzdro bez nákružku
Střižné pouzdro bez nákružku
E 5722 Střižné pouzdro s nákružkem
Střižné pouzdro s nákružkem
E 5724 Střižné pouzdro se startovací dírou, bez nákružku
Střižné pouzdro se startovací dírou, bez nákružku
E 5726 Střižné pouzdro se startovací dírou s nákružkem
Střižné pouzdro se startovací dírou s nákružkem
E 5747 Střižné pouzdro s průchozí startovací dírou, bez nákružku
Střižné pouzdro s průchozí startovací dírou, bez nákružku
E 5777 Střižné pouzdro obdélnikového profilu se startovacím otvorem, k našroubování
Střižné pouzdro obdélnikového profilu se startovacím otvorem, k našroubování

Konfigurátor střižných elementů

Neztrácejte čas a jednoduše a rychle si nakonfigurujte vhodné střižníky a střižná pouzdra pro svůj projekt.

  • Celá řada možností konfigurace
  • Jednoduché a intuitivní ovládání
  • Okamžitá dostupnost CAD dat
  • Okamžité informace o cenách a dostupnosti

Exkluzivní produkty

Kromě našeho širokého standardního sortimentu neustále vyvíjíme inovativní produkty, které Vám skutečně usnadní práci a přinesou měřitelný prospěch. Mezi ně patří například náš střižník E 55405 s přesnou výškou hlavy, který umožňuje přímou montáž bez přebroušení. Přesnou výšku hlavy si můžete zvolit u všech střižníků s válcovou hlavou. Dalším zajímavým produktem je naše střižné pouzdro obdélníkového profilu E 5777, které díky šroubovému spojení umožňuje rychlou montáž přímo z dělící roviny.

Mohlo by Vás také zajímat ...
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.