Artigos 39

ADP
d1
d2
l
d3
E 5728/1 / 6 x 16
1
6
16
9
E 5728/1 / 6 x 20
1
6
20
9
E 5728/1 / 6 x 25
1
6
25
9
E 5728/1 / 6 x 32
1
6
32
9
E 5728/1 / 8 x 20
1
8
20
11
E 5728/1 / 8 x 25
1
8
25
11
E 5728/1 / 8 x 28
1
8
28
11
E 5728/1 / 8 x 32
1
8
32
11
E 5728/1 / 8 x 35
1
8
35
11
E 5728/1 /10 x 20
1
10
20
13
E 5728/1 /10 x 25
1
10
25
13
E 5728/1 /10 x 28
1
10
28
13
E 5728/1 /10 x 32
1
10
32
13
E 5728/1 /10 x 35
1
10
35
13
E 5728/1,2/13 x 20
1.2
13
20
16
E 5728/1,2/13 x 25
1.2
13
25
16
E 5728/1,2/13 x 28
1.2
13
28
16
E 5728/1,2/13 x 32
1.2
13
32
16
E 5728/1,2/13 x 35
1.2
13
35
16
E 5728/1,2/16 x 20
1.2
16
20
19
E 5728/1,2/16 x 25
1.2
16
25
19
E 5728/1,2/16 x 28
1.2
16
28
19
E 5728/1,2/16 x 32
1.2
16
32
19
E 5728/1,2/16 x 35
1.2
16
35
19
E 5728/1,5/20 x 20
1.5
20
20
23
E 5728/1,5/20 x 25
1.5
20
25
23
E 5728/1,5/20 x 28
1.5
20
28
23
E 5728/1,5/20 x 32
1.5
20
32
23
E 5728/1,5/20 x 35
1.5
20
35
23
E 5728/1,5/25 x 20
1.5
25
20
28

Detalhes

Descrição do produto

  • ISO 8977 Form F

Material

  • 1.3343 (HSS) ≈64 HRC
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.