Sterk in stanswerk

In de wereld van het stansen beslist een fractie van een millimeter vaak al over kwaliteit, standtijd en efficiëntie. Daarom bieden wij u snijelementen in eersteklas kwaliteit met een betrouwbare beschikbaarheid die exact voldoen aan uw eisen. Voor ponsnippels of snijbussen is ons brede scala aan varianten, materialen en afmetingen direct uit voorraad leverbaar; voor maximale flexibiliteit en korte levertijden. Door ons sterke totaalpakket met topproducten, continue beschikbaarheid en handig bestelcomfort zijn we de ideale partner voor uw stanserij of matrijzenbouwers.

Ponsnippels

Onze ponsnippels zijn verkrijgbaar in talloze diameters en lengtes en bieden zodoende maximale flexibiliteit voor de meest uiteenlopende toepassingen. Voor extreem hoge eisen zijn ze in de solide materiaalsoorten PM23 en hardmetaal beschikbaar. Een geïntegreerde afdrukpen zorgt bovendien voor veilig en betrouwbaar afstrijken van de stansresten, perfect voor een storingsvrije productie met hoge proceszekerheid.

Onze highlights

E 5500 Ponsnippel met conische kop
Ponsnippel met conische kop
E 5520 Ponsnippel met 30° conische kop
Ponsnippel met 30° conische kop
E 5531 Ponsnippel met trombonehals, met afdrukpen
Ponsnippel met trombonehals, met afdrukpen
E 55402 Ponsnippel met cilindervormige kop
Ponsnippel met cilindervormige kop
E 5560 Ponsnippel met cilindervormige kop, met afdrukpen
Ponsnippel met cilindervormige kop, met afdrukpen
E 5550 Ponsnippel met cilindervormige kop
Ponsnippel met cilindervormige kop

Bussen

Onze boorbussen dienen als exacte geleiding voor ponsnippels en zijn zowel met als zonder kraag verkrijgbaar, voor een optimale aanpassing aan uw wensen. Door de varianten met startgat bieden de snijbussen de mogelijkheid snijcontouren en vrijloop aan te brengen. Tevens zijn er snijbussen verkrijgbaar met vrij te configureren snijcontour, zodat de maximale flexibiliteit voor diverse toepassingen naar wens behouden blijft.

Onze highlights

E 5704 Boorbus zonder kraag
Boorbus zonder kraag
E 5727 Snijbus met doorlopend startgat, zonder kraag
Snijbus met doorlopend startgat, zonder kraag
E 5728 Snijbus met doorlopend startgat, met kraag
Snijbus met doorlopend startgat, met kraag
E 5720 Snijbus zonder kraag
Snijbus zonder kraag
E 5724 Snijbus met startgat, zonder kraag
Snijbus met startgat, zonder kraag
E 5726 Snijbus met startgat, met kraag
Snijbus met startgat, met kraag
E 5747 Snijbus met doorlopend startgat, zonder kraag
Snijbus met doorlopend startgat, zonder kraag
E 5777 Snijbus rechthoekig schroefbaar, met doorlopend startgat
Snijbus rechthoekig schroefbaar, met doorlopend startgat

Snijelementen configurator

Verlies geen tijd en configureer eenvoudig en snel de passende ponsnippels en snijbussen voor uw project.

  • Veelzijdige configuratiemogelijkheden
  • Eenvoudige en intuïtieve bediening
  • Directe beschikbaarheid van CAD-gegevens
  • Direct informatie over prijs en beschikbaarheid

Exclusieve producten

Naast ons standaardassortiment ontwikkelen we constant innovatieve producten die u een echte meerwaarde bieden. Daartoe behoort bv. onze ponsnippel E 55405 met exacte kophoogte voor directe montage zonder naslijpen. Bij alle ponsnippels met cilindervormige kop kunt u de exacte kophoogte kiezen. Een andere highlight is onze rechthoekige snijbus E 5777, die dankzij de schroefverbinding snel vanuit het bewerkingsniveau gemonteerd kan worden.

Dit kan tevens interessant zijn voor u...
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.