Artigos 1

ADP
Capacidade [W]
n [min-1]
Peso [g]
d1
lk [m]
GESM 2008/260/50
260
1000 - 50000
346
3
1.85

Detalhes

Descrição do produto

  • Suporte de ferramentas longo e fino para trabalhos exigentes, mesmo em áreas de difícil acesso
  • Troca de ferramentas eficiente devido ao sistema de aperto rápido sem chave com elevada força de aperto
  • Funcionamento suave, mesmo a altas velocidades
  • Caixa ergonómica em alumínio com ventoinha frontal incorporada contra a sujidade e o pó
  • Arrefecimento integrado do motor para o maior ciclo de funcionamento e vida útil possíveis
  • Interruptor de ligar/desligar iluminado, convenientemente localizado diretamente no punho

Âmbito de entrega

  • ø 3 mm pinça de aperto para bucha de aperto rápido (GESM 20015) com pino de mola ranhurado
  • Chave p/ pinça (20016) e chave de bloqueio (GESM 20017)
  • Cabo para motor

Definir o produto

Selecione os atributos pretendidos para adicionar um artigo ao carrinho de compras.

GESM 2008/260/50 Punho de micromotor M-Line, longo Imagem única do produto

GESM 2008/260/50

Punho de micromotor M-Line, longo

Unid.
Não pode encomendar menos do que 1 Unid. deste artigo. Não pode encomendar mais de 10000 Unid.. A quantidade está definida para "0", pelo que este artigo não será incluído nas etapas seguintes.
Disponível em stock
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.