Passo a passo para um polimento espelhado

O polimento espelhado confere às superfícies uma aparência impressionante e, ao mesmo tempo, melhora as propriedades funcionais do produto. Mas o caminho para este acabamento requer perícia e precisão. Com estas indicações passo a passo, apresentaremos um método experimentado e fiável para o polimento tipo espelho do aço 1.2343 ESR com uma resistência de 54 HRC.

Precisa:

Passo 1 – Preparação

Primeiro, o componente é cuidadosamente avaliado: como é que a superfície foi pré-maquinada, ou seja, foi fresada, retificada ou erodida? Isto determina a seleção de uma pedra de polimento adequada e tamanho de grão apropriado. Neste exemplo, a superfície foi retificada, razão pela qual vamos começar com uma pedra de polimento com grão 320. Recomenda-se a utilização de um fluido de corte para um desempenho ótimo.

Passo 2 - Polimento direcional

Para conseguir o acabamento espelhado, é também necessário um polimento direcional, que é utilizado principalmente em componentes técnicos para remover marcas de maquinação e melhorar a desmoldação. No exemplo, mudamos para grão 400 e depois para grão 600 e fazemos sempre pasagens cruzadas.

Strichpolitur einer Oberfläche mit 600er-Polierstein. Im Hintergrund weitere Polierwerkzeuge
Strichpolitur einer Oberfläche mit 600er-Polierstein. Im Hintergrund weitere Polierwerkzeuge

Se o polimento direcional for o último passo, retoque a superfície com papel abrasivo húmido, caso contrário pode omitir este passo.

Passo 3 - Primeiro polimento com pasta diamantada

Agora usamos pasta diamantada com um grão de diamante de 9 μ no componente. A pasta correta é selecionada em função do material e da sua dureza. Para mais informações sobre este assunto, consultar o portal. Deve ser utilizado um estojo para lapidação “Speed Lap” e uma lima pneumática com curso de pêndulo ou curso linear. Se a pasta estiver demasiado seca, um pouco de diluente pode ajudar.

Person poliert Oberfläche mit Diamantpaste
Person poliert Oberfläche mit Diamantpaste

Passo 4 - Retificação fina com pasta diamantada

Agora, refinamos a superfície com uma pasta diamantada e uma madeira para lapidação macia. Aqui também fazemos passagens cruzadas rodando o componente em 90° após cada passo, o que torna visíveis os passos de trabalho anteriores e realça a limpeza do polimento.

Person führt den Feinschliff einer Oberfläche mit Diamantpaste und einem weichen Läppholz durch.
Person führt den Feinschliff einer Oberfläche mit Diamantpaste und einem weichen Läppholz durch.

Passo 5 - Acabamento com polimento espelhado

Finalmente, alisamos a superfície e intensificamos o seu brilho usando uma pasta diamantada de 3-μ e uma escova de pelo de cabra. Os riscos mais pequenos tornam-se assim visíveis, o que pode obrigar a voltar aos passos anteriores. Depois de a superfície ter sido polida, terminamos com uma solução de diamante de 3 -μ. Por fim, efetuamos novamente a limpeza e o polimento com uma solução de diamante de 3-μ e um pano de polimento para obter o polimento final espelhado.

Se necessitar de mais informações, não hesite em contactar-nos a qualquer momento.

Hochglanzfinish-Bearbeitung einer Oberfläche mit Diamantpaste und einer Ziegenhaarbürste. Im Hintergrund Diamantsuspension.
Hochglanzfinish-Bearbeitung einer Oberfläche mit Diamantpaste und einer Ziegenhaarbürste. Im Hintergrund Diamantsuspension.

Outros artigos do seu interesse
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.