V 74620
Pedra de fibro-cerâmica "NEW Superstone", plana
Artigos 266
| |
ADP
|
s
|
b
|
l
|
Grão
|
Unidades por embalagem
|
Cor
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 120
|
|
0.5
|
0.5
|
50
|
120
|
1
|
|
|
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 120/Set-10
|
|
0.5
|
0.5
|
50
|
120
|
10
|
|
|
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 180
|
|
0.5
|
0.5
|
50
|
180
|
1
|
|
|
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 180/Set-10
|
|
0.5
|
0.5
|
50
|
180
|
10
|
|
|
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 300
|
|
0.5
|
0.5
|
50
|
300
|
1
|
|
|
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 300/Set-10
|
|
0.5
|
0.5
|
50
|
300
|
10
|
|
|
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 400
|
|
0.5
|
0.5
|
50
|
400
|
1
|
|
|
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 400/Set-10
|
|
0.5
|
0.5
|
50
|
400
|
10
|
|
|
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 600
|
|
0.5
|
0.5
|
50
|
600
|
1
|
|
|
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 600/Set-10
|
|
0.5
|
0.5
|
50
|
600
|
10
|
|
|
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 800
|
|
0.5
|
0.5
|
50
|
800
|
1
|
|
|
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/ 800/Set-10
|
|
0.5
|
0.5
|
50
|
800
|
10
|
|
|
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/1000
|
|
0.5
|
0.5
|
50
|
1000
|
1
|
|
|
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/1000/Set-10
|
|
0.5
|
0.5
|
50
|
1000
|
10
|
|
|
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/1200
|
|
0.5
|
0.5
|
50
|
1200
|
1
|
|
|
V 74620/ 0,5x0,5/ 50/1200/Set-10
|
|
0.5
|
0.5
|
50
|
1200
|
10
|
|
|
V 74620/ 0,5x 2/100/1500
|
|
0.5
|
2
|
100
|
1500
|
1
|
|
|
V 74620/ 0,5x 2/100/2000
|
|
0.5
|
2
|
100
|
2000
|
1
|
|
|
V 74620/ 0,5x 2/100/3000
|
|
0.5
|
2
|
100
|
3000
|
1
|
|
|
V 74620/ 0,5x 4/100/ 120
|
|
0.5
|
4
|
100
|
120
|
1
|
|
|
V 74620/ 0,5x 4/100/ 120/Set-10
|
|
0.5
|
4
|
100
|
120
|
10
|
|
|
V 74620/ 0,5x 4/100/ 180
|
|
0.5
|
4
|
100
|
180
|
1
|
|
|
V 74620/ 0,5x 4/100/ 180/Set-10
|
|
0.5
|
4
|
100
|
180
|
10
|
|
|
V 74620/ 0,5x 4/100/ 300
|
|
0.5
|
4
|
100
|
300
|
1
|
|
|
V 74620/ 0,5x 4/100/ 300/Set-10
|
|
0.5
|
4
|
100
|
300
|
10
|
|
|
V 74620/ 0,5x 4/100/ 400
|
|
0.5
|
4
|
100
|
400
|
1
|
|
|
V 74620/ 0,5x 4/100/ 400/Set-10
|
|
0.5
|
4
|
100
|
400
|
10
|
|
|
V 74620/ 0,5x 4/100/ 600
|
|
0.5
|
4
|
100
|
600
|
1
|
|
|
V 74620/ 0,5x 4/100/ 600/Set-10
|
|
0.5
|
4
|
100
|
600
|
10
|
|
|
V 74620/ 0,5x 4/100/ 800
|
|
0.5
|
4
|
100
|
800
|
1
|
|
Detalhes
Descrição do produto
- Especialmente para a maquinação de superfícies (muito) pequenas, teias e contornos de moldes complicados
- Para aços para ferramentas temperados e não temperados
- Para remoção de camadas duras e desgastadas
- Elevada resistência a quebras
Aplicação
- Corta apenas na extremidade frontal; quando combinada com pasta diamantada, é também possível o corte lateral
- Ideal para sistemas de polimento ultrassónico
- Se possível, cortar ao comprimento desejado com um disco diamantado e depois aperfeiçoar a extremidade frontal com uma lima de diamante fina
Documentos
Acessórios
Tem perguntas a fazer sobre o produto?
Inicie sessão ou registe-se para fazer perguntas aos nossos especialistas.
Iniciar sessão agoraRecomendado para si