Artigos 4

ADP
Forma
a
d
l2
Grão
b
l
M
l1
V 74470/01/4 x 35/200 meu-simple-table-cell__cell-product-img
01
4
-
35
200/D91
0.7
50
M 4
15
V 74470/01/4 x 35/320 meu-simple-table-cell__cell-product-img
01
4
-
35
320/D54
0.7
50
M 4
15
V 74470/01/4 x 35/600 meu-simple-table-cell__cell-product-img
01
4
-
35
600/D30
0.7
50
M 4
15
V 74470/01/5 x 125/200 meu-simple-table-cell__cell-product-img
01
5
-
125
200/D91
1
140
M 4
40

Detalhes

Descrição do produto

  • Compatível com GESU 2300/N
  • Ideal para trabalho pesado
  • Corpo estável
  • Revestimento galvânico de alta qualidade
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.