Artigos 4

ADP
Forma
a
l1
Grão
b
l
M
l3
V 74475/01/6 x 25/ 200 meu-simple-table-cell__cell-product-img
01
6
25
200/D91
1.5
40
M 4
15
V 74475/01/6 x 25/ 320 meu-simple-table-cell__cell-product-img
01
6
25
320/D54
1.5
40
M 4
15
V 74475/01/6 x 25/ 500 meu-simple-table-cell__cell-product-img
01
6
25
500/D30
1.5
40
M 4
15
V 74475/01/6 x 25/1000 meu-simple-table-cell__cell-product-img
01
6
25
1000/D12
1.5
40
M 4
15

Detalhes

Descrição do produto

  • Compatível com GESU 2300/N
  • Ideal para trabalho pesado
  • Corpo estável
  • Versão sinterizada, resistente ao desgaste
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.