Artigos 8

ADP
d2
Tk
l
d1
l1
d3
l3
E 5276/../..
E 5130/ 20
20
54
32
28
20
34
6.3
E 5276/ 6/ 6,3
E 5130/ 25
25
58
40
32
30
40
6.3
E 5276/ 6/ 6,3
E 5130/ 32
32
66
50
40
38
50
6.3
E 5276/ 6/ 6,3
E 5130/ 40
40
79
63
50
48
63
6.3
E 5276/ 6/ 6,3
E 5130/ 50
50
89
71
63
54
71
6.3
E 5276/ 6/ 6,3
E 5130/ 63
63
123
80
80
61
90
10
E 5276/10/10
E 5130/ 80
80
143
100
100
78
112
10
E 5276/10/10
E 5130/100
100
168
125
125
104
140
10
E 5276/10/10

Detalhes

Descrição do produto

  • Temperatura máxima: 200 °C
  • ≈DIN 9834 / ISO 9448

Vantagens

  • Melhores características operacionais através de inserções de grafite para um número moderado de golpes por minuto
  • Pode ser combinado com todas as guias
  • O casquilho e os respetivos grampos são intermutáveis segundo a norma DIN 9834 / ISO 9448

  • Diâmetro de guiamento com tolerância G6 ao invés de H7 (concorrência) assegura uma folga ideal da guia

Material

  • 2.0598 ≈200 HB / grafite

Aplicação

  • Lubrificação inicial com VGM 160
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.