Artigos 4

ADP
MB
TM
L
b1
b2
b3
Tol.
Peso [g]
MSD 20002/150/F
0-150
plano
233
40
16.5
16
+/-0,02
164
MSD 20002/150/R
0-150
Ø 1.9 mm
233
40
16.5
16
+/-0,02
164
MSD 20002/200/F
0-200
plano
290
50
20
16
+/-0,02
194
MSD 20002/300/F
0-300
plano
404
64
21.8
20
+/-0,03
345

Detalhes

Descrição do produto

  • Máxima precisão devido ao sistema de medição absolute
  • Com parafuso de bloqueio
  • Vida útil da bateria: aproximadamente 15 000 horas
  • Ideal para o uso em situações que incluem fluidos, salpicos ou jatos de água (imersão temporária)

Âmbito de entrega

  • Certificado de inspeção, uma bateria (SR44) e um estojo de plástico
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.