Artykuły 4

ADP
b
h
l
h1
l1
SK [kN]
Waga [kg]
HWS 512/ 60
60
56
175
28
80
5
2.8
HWS 512/ 75
75
75
220
40
100
10
5.8
HWS 512/100
100
87
260
45
120
15
10.9
HWS 512/125
125
100
330
50
160
20
19.8

Szczegóły

Opis produktu

  • Do poziomego, pionowego i bocznego wykonywania prac frezarskich, szlifierskich, kontrolnych oraz do erodowania
  • Wykonanie ze stali nierdzewnej, idealne do zastosowania na elektrodrążarkach drutowych
  • Precyzyjnie szlifowane z każdej strony o wysokim stopniu dokładności
  • Efekt dociskania zapobiega podnoszeniu elementu obrabianego
  • Dokładność kątowa i równoległość rzędu 0,003/100 mm
  • Uruchomienie za pomocą klucza imbusowego i szybka regulacja za pomocą trzpienia ustalającego

Zakres dostawy

  • Zawiera łapy dociskowe, klucz mocujący, regulowany i stały ogranicznik

Materiał

  • Stal nierdzewna, ok. 55 HRC
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.