Narzędzia skrawające Elektrodrążenie

Grafit jako materiał do erodowania

Grafit zyskuje coraz większe znaczenie jako materiał do erodowania w produkcji narzędzi i form. Zarówno podczas frezowania jak i erodowania, posiada zdecydowaną przewagę nad innymi materiałami. Na przykład, niska rozszerzalność cieplna materiału zapewnia doskonałą dokładność konturów i wymiarów.

Frezowanie grafitu

Grafit nie jest plastycznie odkształcalny i dlatego nie nadaje się do obróbki mechanicznej w prawdziwym tego słowa znaczeniu. W procesie obróbki mechanicznej poszczególne ziarna są wybijane z kompozytu w sposób kontrolowany. Prowadzi to do silnego oddziaływania ściernego na powierzchnię skrawającą narzędzia i wymaga stosunkowo dużej odporności na zużycie materiału skrawanego. Efekt ten występuje podczas obróbki na sucho i może być zredukowany przy wysokich prędkościach skrawania. Szczególnie zużycie narzędzi z powłoką diamentową lub PCD zmniejsza się wraz ze wzrostem prędkości skrawania i z wyższym posuwem na ząb, co prowadzi do optymalnych wyników obróbki. Jednocześnie zwiększona prędkość skrawania dodatkowo optymalizuje wynik pracy.

Zalety

  • Redukcja kosztów dzięki niskiemu zużyciu
  • Zwiększona produktywność dzięki wysokiej wydajności usuwania materiału
  • Możliwość uzyskania filigranowej geometrii
  • Nie wymaga przeprowadzania obróbki dodatkowej

Obróbka elektroerozyjna grafitu

Elektrody grafitowe umożliwiają znaczne oszczędności czasu i kosztów. Już na etapie projektowania można zestawiać różne elementy formy na jednym bloku, aby w pełni wykorzystać możliwości nowoczesnych i wydajnych maszyn EDM. Gęstość grafitu stanowi tylko jedną czwartą gęstości miedzi. Oznacza to, że nawet duże elektrody mogą być obsługiwane bez problemów i z niezwykłą precyzją.

Zalety

  • Redukcja kosztów dzięki długiej żywotności narzędzia
  • Precyzyjne wyniki obróbki
  • Zwiększona produktywność
  • Możliwość stosowania dużych elektrod

Rodzaje grafitu firmy Meusburger

Zalecamy stosowanie odpowiedniej jakości grafitu w zależności od zastosowania:

Q70

Q60

Q40
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.