Erodowanie z systemem kołków pasowanych

Ekonomiczne i proste rozwiązanie

Na rynku oferowane jest wiele systemów do mocowania elektrod. Dobór odpowiedniego systemu mocowania, który powinien być zarówno łatwy w obsłudze, montażu, a jednocześnie ekonomiczny w użyciu, często okazuje się być dużym wyzwaniem. System kołków pasowanych jest tu dobrym rozwiązaniem. Spełnia on wszystkie te wymagania i może być stosowany w wielu różnych aplikacjach.

Dzięki systemowi kołków pasowanych uzyskuje się znacznie mniejsze straty materiałowe. Jego obróbka jest znacznie prostsza w porównaniu do mocowań czworokątnych. Na przedstawionym rysunku wyraźnie widać wspomnianą różnicę. Kolejną zaletą jest zintegrowane zabezpieczenie przed obrotem. Jest ono możliwe dzięki zastosowaniu dwóch różnych średnic w otworze pasowanym. W przypadku większych wymiarów, element wyposażony jest również w dwa dodatkowe gwinty zewnętrzne do mocowania.

Schnittbild Passstiftsystem

Ekonomiczne wykorzystanie zasobów dzięki gotowemu schematowi wiercenia

Również wyrób elektrod pochłania znaczne zasoby produkcyjne. Konieczny jest długi czas pracy zarówno frezarek, jak i zaangażowanie personelu. W związku z tym oferujemy duży wybór elektrod miedzianych do elektrodrążenia oraz elektrod z trzech różnych gatunków grafitu, z gotowymi otworami systemowymi i wielokrotnymi. Dzięki temu można zaoszczędzić cenny czas pracy maszyny, wykorzystywany do obróbki elektrody.

Duży wybór materiałów wśród uchwytów elektrod

Dopasowane uchwyty elektrod oferujemy z aluminium, mosiądzu i stali, z przeznaczeniem do różnych systemów mocujących. Uchwyty elektrod z mocowaniem czworokątnym mogą być również używane z systemem kołków pasowanych za pomocą adaptera.

Elektrodenmontage bei Spannzapfen mit großer Spülbohrung
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.