Frezowanie elektrod miedzianych i materiałów aluminiowych bez efektu przywierania

Metale nieżelazne są powszechnie stosowane w produkcji narzędzi i form. Najczęściej przetwarzane są stopy aluminium i miedzi. Charakter tych materiałów sprawia, że niewłaściwie dobrane frezy mogą być przyczyną wadliwej obróbki lub przywierania. Wskażemy, na co należy zwrócić uwagę i jakie narzędzia skrawające najlepiej nadają się do tego typu obróbki.

Elektrody miedziane

Ze względu na wysoką wrażliwość cieplną materiałów miedzianych, niewłaściwe użycie narzędzi skrawających może prowadzić do ich odkształceń i narostów na krawędziach tnących. Aby tego uniknąć, konieczne jest zastosowanie frezów o specjalnie dostosowanej geometrii. Ostre krawędzie tnące zapewniają również kontrolowane tworzenie się wiórów, a tym samym bardziej optymalne wyniki pracy.

Możliwości obróbki:

  • Frezowanie skomplikowanych i filigranowych konturów
  • Małe promienie i głębokie żłobienia
  • Precyzja wykonania powierzchni o najwyższym poziomie jakości

Miedź – wymagania specjalne dotyczące narzędzi skrawających

Aby uzyskać doskonałe wyniki podczas obróbki materiałów miedzianych, niezbędne są precyzyjne narzędzia skrawające. Średnica, promień, trzon i współosiowość wymagają precyzji rzędu µm.

3D-Torusfräser für Kupfer WZF 27896

Brak napisów na trzonku zapewnia doskonałą współosiowość

Materiał specjalnie przystosowany do obróbki miedzi

Polerowane krawędzie tnące i komory na wióry

Wyjątkowo ostre krawędzie tnące, minimalizujące powstawanie zadziorów

Nasze zalecenia

WZF 22848 VHM frez palcowy,wykańczający do aluminium, długi Zdjęcie pojedyncze produktu
VHM frez palcowy,wykańczający do aluminium, długi
WZF 27896 VHM frez torusowy 3D do miedzi, odsadzony  Zdjęcie pojedyncze produktu
VHM frez torusowy 3D do miedzi, odsadzony
WZF 28896 VHM frez kulowy 3D do miedzi, odsadzony Zdjęcie pojedyncze produktu
VHM frez kulowy 3D do miedzi, odsadzony

Praktyczna wskazówka dotycząca obliczania wartości cięcia

Dzięki naszemu kalkulatorowi w krótkim czasie można uzyskać właściwe parametry skrawania. Ponadto udostępniamy cenne informacje i wskazówki, dotyczące optymalnego wykorzystania narzędzia.

Materiały aluminiowe

W zależności od potrzeb stosowane są różne stopy aluminium. Aby uzyskać optymalne wyniki podczas obróbki miękkich stopów aluminium, należy wziąć pod uwagę kilka kwestii.

Możliwości obróbki:

  • Stopy aluminium różnią się pod względem możliwości obróbki skrawaniem.
  • Miękkie stopy aluminium mają tendencję do sklejania się i tworzenia narostów na krawędzi tnącej.
  • Ogromne znaczenie ma odpowiednie chłodzenie podczas obróbki.

Materialqualitaeten-3
Materialqualitaeten-3

Materiały aluminiowe – wymagania specjalne dotyczące narzędzi skrawających

Schrupp- und Schlichtfräser WZF 12838 für Aluminium

Duże, precyzyjnie szlifowane przestrzenie wiórowe do frezowania HPC, rowkowania, obróbki zgrubnej i wykańczającej gwarantują optymalny transport wiórów.

Nanopolerowane krawędzie skrawające zwiększają trwałość narzędzia przy najwyższych wartościach posuwu.

Nierówny profil rozdrabniający wióry zmniejsza wibracje.

Specjalne symetryczne szlifowanie powierzchni czołowych umożliwia uzyskanie maksymalnych prędkości posuwu przy zachowaniu najwyższej niezawodności procesu podczas obróbki spiralnej, pogłębiania i wiercenia.

Nasze zalecenia

WZF 11848 VHM frez palcowy do aluminium, długi  Zdjęcie pojedyncze produktu
VHM frez palcowy do aluminium, długi
WZF 12846 VHM frez palcowy, dokładny, do aluminium Zdjęcie pojedyncze produktu
VHM frez palcowy, dokładny, do aluminium
WZF 128462 VHM frez palcowy, dokładny, do aluminium Zdjęcie pojedyncze produktu
VHM frez palcowy, dokładny, do aluminium
WZF 12848 VHM frez palcowy,wykańczający do aluminium, długi Zdjęcie pojedyncze produktu
VHM frez palcowy,wykańczający do aluminium, długi
WZF 128481 VHM frez palcowy, wykańczający do aluminium, z promieniem Zdjęcie pojedyncze produktu
VHM frez palcowy, wykańczający do aluminium, z promieniem
WZF 12858 VHM frez palcowy, wykańczający do aluminium, extra długi 3xd Zdjęcie pojedyncze produktu
VHM frez palcowy, wykańczający do aluminium, extra długi 3xd
WZF 128581 VHM frez palcowy, dokładny, do aluminium, extra długi Zdjęcie pojedyncze produktu
VHM frez palcowy, dokładny, do aluminium, extra długi
WZF 12868 VHM frez palcowy, wykańczający do aluminium, extra długi 4xd Zdjęcie pojedyncze produktu
VHM frez palcowy, wykańczający do aluminium, extra długi 4xd
WZF 12878 VHM frez palcowy, wykańczający do aluminium, extra długi 5xd Zdjęcie pojedyncze produktu
VHM frez palcowy, wykańczający do aluminium, extra długi 5xd

 

Materiały aluminiowe w asortymencie firmy Meusburger

Stop aluminium 3.3547 

  • Niehartowany, homogenizowany, odprężony stop aluminium o bardzo dobrych właściwościach w zakresie obróbki skrawaniem i spawania
  • Bardzo wysoka stabilność wymiarowa i możliwość anodowania, chromowania twardego i niklowania bezprądowego
  • Doskonała odporność na korozję

Oznaczenie DIN: AlMg4,5Mn
Oznaczenie EN: AW-5083

Stop aluminium i cynku 3.4365

  • Utwardzony, wysokowytrzymały stop aluminium i cynku o dobrych właściwościach umożliwiających trawienie strukturalne
  • Dobra obrabialność, podatność na erozję i polerowalność

Oznaczenie DIN: AlZnMgCu 1.5
Oznaczenie EN: AW-7075
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.