HER 6310
Uchwyt szybkomocujący ITS-50 do płyty adaptera
Artykuły 1
| |
ADP
|
b2
|
b
|
h
|
l
|
b1
|
l1
|
l2
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HER 6310/55,6
|
|
55.6
|
80
|
60
|
126
|
50
|
70
|
34
|
Szczegóły
Opis produktu
- Bezpośredni montaż na stole maszynowym za pomocą śrub M8
- Możliwość regulacji położenia kątowego za pomocą 4 kołków gwintowanych
- Ręczny uchwyt szybkomocujący na płytce adaptera
- Maks. moment dokręcania 6 Nm
Zakres dostawy
- Zawiera śruby mocujące 2x M8
Materiał
- ze stali nierdzewnej/ hartowanej
Dokumenty
Masz pytania dotyczące produktu?
Aby zadać pytania naszym ekspertom, należy się zalogować lub zarejestrować.
Zarejestruj się już terazPolecane dla Ciebie