Precyzyjny i niezawodny końcowy element centrujący

Dokładność, jakość i możliwość wymiany mają kluczowe znaczenie przy wyborze zespołów centrujących. W ofercie Meusburgera znaleźć można okrągłe i płaskie elementy centrujące, gotowe do montażu, zapewniające niezawodne centrowanie końcowe.

Jakość „Made in Austria”

Nasze elementy centrowania są produkowane we własnym zakładzie w Wolfurcie , co gwarantuje ich najwyższą precyzję i jakość. Dzięki precyzyjnie wykonanej symetrii elementy centrowania można zastępować pojedynczo lub wymieniać między sobą. Dzięki naszej sprawnej logistyce części montażowe są szybko dostarczane do klienta.

Odpowiednie centrowanie dla każdej wielkości formy

Meusburger oferuje odpowiednie rozwiązania w zakresie centrowania, pasujące do każdego zastosowania: Niezależnie od tego, czy są to płyty prostokątne, czy okrągłe, nasz asortyment obejmuje szeroki wybór rozmiarów – od form mikro po duże korpusy form. W zależności od potrzeb dostępne jest wykończenie z powłoką DLC lub bez niej, a także inne rodzaje wykończenia dostosowane do różnych typów obróbki. Zawsze znaleźć można precyzyjne i optymalne rozwiązanie dla swojej formy wtryskowej.

Precyzja, która przekonuje najwyższą trwałością

Precyzyjny zespół centrujący z koszykiem wałeczkowym E 1355 zapewnia dokładne centrowanie, płynną pracę i stałą wysoką wydajność, nawet w trudnych warunkach zastosowania.

  • Idealne rozwiązanie dla urządzeń pracujących w trybie ciągłym, dzięki odpornemu na zużycie i precyzyjnemu centrowaniu rolkowemu
  • Umożliwia uniwersalne pozycjonowanie, zapewniając maksymalną swobodę konstrukcji
  • Łatwy demontaż z płaszczyzny podziału formy, co znacznie skraca czas przestojów

Elementy centrowania zewnętrzne

Elementy centrowania pokryte powłoką DLC zapewniają bardzo niskie tarcie, a tym samym wyjątkowo niskie zużycie podczas pracy. Wbudowany system zabezpieczenia przed kolizją niezawodnie chroni formę wtryskową przed uszkodzeniami, nawet w przypadku bocznego przesunięcia obu połówek formy. Wcięcie ułatwiające demontaż umożliwia łatwe i szybkie wymontowanie elementów centrujących.

Nasza oferta zewnętrznych elementów centrowania

Elementy centrowania wbudowane w narzędziu

Nasze elementy centrujące zapewniają centrowanie końcowe o wysokiej precyzji, umożliwiając dzięki temu oszczędzającą miejsce zabudowę. Nadają się zarówno do niezawodnego centrowania form, jak i wkładek formierskich, zapewniając maksymalną precyzję formy wtryskowej. Wbudowany gwint spustowy znacznie ułatwia demontaż i skraca czas potrzebny na konserwację i serwis. Elementy te są gotowe do montażu, co pozwala na szybki i bezpieczny montaż.

Nasza oferta centrowania wewnątrz narzędzia

Mały, kompaktowy i zapewniający najwyższą dokładność – precyzyjny zespół centrujący do wkładek formierskich

Płaski zespół centrujący służy do precyzyjnego centrowania wkładek formierskich względem siebie. W tym rozwiązaniu wkładka formująca jest zamocowana na stałe, podczas gdy jej element przeciwległy jest wykonany jako element pływający. Precyzyjny zespół centrujący płaski E 13076 jest dostarczany w stanie gotowym do montażu, natomiast model E 13070 można przyciąć na długość i nawiercić otwory.

Interesujące tematy
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.