Artykuły 15

ADP
d2
l [m]
Kolor
d
R min.
d1
E 2180/ 9/10/B
9
10
Niebieski
16.5
60
9.5
E 2180/ 9/50/B
9
50
Niebieski
16.5
60
9.5
E 2180/ 9/10/R
9
10
Czerwony
16.5
60
9.5
E 2180/ 9/50/R
9
50
Czerwony
16.5
60
9.5
E 2180/ 9/10/S
9
10
czarny
16.5
60
9.5
E 2180/ 9/50/S
9
50
czarny
16.5
60
9.5
E 2180/13/10/B
13
10
Niebieski
21.5
80
12.7
E 2180/13/50/B
13
50
Niebieski
21.5
80
12.7
E 2180/13/10/R
13
10
Czerwony
21.5
80
12.7
E 2180/13/50/R
13
50
Czerwony
21.5
80
12.7
E 2180/13/10/S
13
10
czarny
21.5
80
12.7
E 2180/13/50/S
13
50
czarny
21.5
80
12.7
E 2180/19/30/B
19
30
Niebieski
27
105
19
E 2180/19/30/R
19
30
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
27
105
19
E 2180/19/30/S
19
30
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
27
105
19

Szczegóły

Opis produktu

  • Maks. ciśnienie: 20 bar
  • Maks. temperatura: 140°C

Materiał

  • EPDM
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.