Artykuły 1

ADP
l
d1
V 20420/185
185
0 - 25

Szczegóły

Opis produktu

  • Do cięcia węży takich, jak E 2180 oraz E 2182, jak i cienkościennych rurek z tworzywa sztucznego o średnicach zewnętrznych do 25 mm
  • Wymienne ostrze z hartowanej specjalnej stali narzędziowej
  • Nie nadaje się do cięcia kabli

Określ produkt

Wybierz odpowiednie parametry, aby dodać artykuł do koszyka.

V 20420/185 Obcinak do węży i rurek

V 20420/185

Obcinak do węży i rurek

szt.
Nie można zamówić mniej niż 1 szt. tego artykułu. Nie można zamówić więcej niż 10000 szt. tego artykułu. Wybrano ilość 0, dlatego w dalszych etapach pozycja ta nie będzie uwzględniana.
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.