Artykuły 8

ADP
d2
Tk
l
d1
l1
d3
l3
E 5276/../..
E 5130/ 20
20
54
32
28
20
34
6.3
E 5276/ 6/ 6,3
E 5130/ 25
25
58
40
32
30
40
6.3
E 5276/ 6/ 6,3
E 5130/ 32
32
66
50
40
38
50
6.3
E 5276/ 6/ 6,3
E 5130/ 40
40
79
63
50
48
63
6.3
E 5276/ 6/ 6,3
E 5130/ 50
50
89
71
63
54
71
6.3
E 5276/ 6/ 6,3
E 5130/ 63
63
123
80
80
61
90
10
E 5276/10/10
E 5130/ 80
80
143
100
100
78
112
10
E 5276/10/10
E 5130/100
100
168
125
125
104
140
10
E 5276/10/10

Szczegóły

Opis produktu

  • Maks. temperatura: 200°C
  • ≈DIN 9834 / ISO 9448

Zalety

  • Właściwości smarowania awaryjnego przy umiarkowanej liczbie skoków, dzięki warstwie grafitu
  • Pasująca do wszystkich rodzajów słupów prowadzących
  • Możliwość zamiany tulei i elementu mocującego wg DIN 9834 / ISO 9448

  • Średnica prowadzenia z tolerancją G6, w porównaniu do H7, gwarantuje optymalny luz prowadzenia

Materiał

  • 2.0598 ≈200 HB / Grafit

Zakres zastosowania

  • Smarowanie wstępne za pomocą VGM 160
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.