Artykuły 3

ADP
d1
l2
l
l1
s1
d2
d3
E 5270/ 5/ 5
M 5
5
11
9
7.75
9.4
12.6
E 5270/ 6/ 6
M 6
6
12
10
9
10.8
14.6
E 5270/ 8/ 6
M 8
6
15
12
10.4
13.6
19

Szczegóły

Opis produktu

  • Brak luźnych części podczas demontażu

Materiał

  • 1.2312 ≈1080 N/mm²
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.