Artykuły 6

ADP
d1
l
SW
d2
l2
d3
l3
SW3
d4
l4
d5
l5
d6
l6
E 1815/10 x 95
10
95
10
24
29.5
16
6
12
M14 x 1.5
14
15
3.8
M 6
45
E 1815/10 x 130
10
130
10
24
29.5
16
6
12
M14 x 1.5
14
15
3.8
M 6
45
E 1815/10 x 165
10
165
10
24
29.5
16
6
12
M14 x 1.5
14
15
3.8
M 6
45
E 1815/12 x 100
12
100
12
26
30
18
8
14
M16 x 1.5
16
17
3.8
M 8
55
E 1815/12 x 140
12
140
12
26
30
18
8
14
M16 x 1.5
16
17
3.8
M 8
55
E 1815/12 x 180
12
180
12
26
30
18
8
14
M16 x 1.5
16
17
3.8
M 8
55

Szczegóły

Opis produktu

  • Maks. temperatura: 180°C

Zalety

  • Zwiększenie bezpieczeństwa procesu poprzez blokowanie ruchomej płyty
  • Oszczędność przestrzeni zabudowy dzięki niewielkiej konstrukcji oraz możliwości indywidualnego dopasowania długości
  • Idealny jako uzupełnienie zabieraka zapadkowego E 1809
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.