Artykuły 4

ADP
MB
TM
L
b1
b2
b3
Tol.
Waga [g]
MSD 20002/150/F
0-150
płaski
233
40
16.5
16
+/-0,02
164
MSD 20002/150/R
0-150
Ø 1.9 mm
233
40
16.5
16
+/-0,02
164
MSD 20002/200/F
0-200
płaski
290
50
20
16
+/-0,02
194
MSD 20002/300/F
0-300
płaski
404
64
21.8
20
+/-0,03
345

Szczegóły

Opis produktu

  • Najwyższa precyzja dzięki najdokładniejszym urządzeniom pomiarowym
  • Ze śrubą zaciskową
  • Żywotność baterii ok. 20.000 godz.
  • Idealne do pracy w środowisku z chłodziwem i pyłem

Zakres dostawy

  • Certyfikat fabryczny, bateria (SR44) i etui z tworzywa sztucznego
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.