Artikelen 2

ADP
d1
d2
l
l1
d3
d4
E 1804/18/12/166
18
M12
166
117
40
34
E 1804/18/16/166
18
M16
166
117
40
34

Details

Productbeschrijving

  • Ideaal in combinatie met de Meusburger FW- Wisselmatrijzen

Voordelen

  • Eenvoudige, handmatige bediening
  • Robuuste mechanische constructie
  • Ideaal in combinatie met de Meusburger wisselmatrijzen
  • Minimalisatie van de machinestilstand door zeer korte wisseltijden
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.