Artikelen 8

ADP
d1
b
l
M
s
b1
l1
r1
l2
r2
E 3064/12
12
22
33.5
M5
11
-
5.5
4.5
16
0.5
E 3064/14
14
24
36.5
M5
13
-
5.5
5.5
16.5
0.5
E 3064/16
16
27
36.5
M5
15
15
5.5
5.5
14
0.5
E 3064/18
18
30
38
M5
16
18
5.5
5.5
13.5
0.5
E 3064/20
20
32
40
M5
17
20
5.5
5.5
13
0.5
E 3064/22
22
35
41.5
M5
18
23
5.5
5.5
12.5
0.5
E 3064/24
24
37
46.5
M6
21
24
6
6.5
15
1.0
E 3064/30
30
44
52
M6
23
31
6
6.5
14
1.0

Details

Materiaal

  • 1.2363 ≈58 HRC
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.